Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S-BEN - 0309086

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
  • С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм

Коммерческие данные

Код заказа 0309086
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 555 (C-3-2013)
GTIN 4017918001025
Вес/шт. (без упаковки) 31,645 GRM