Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-OSC- 60DC/230AC/ 1 - Модуль полупроводникового реле
2967866

PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 А

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Полупроводниковые герметичные реле RT-III
Встроенная схема коммутации входов
Высокая коммутационная способность
Функциональные вставные перемычки
Нулевой выключатель для выходов переменного тока