Список защитных рукавов

Фильтр

476 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Материал

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Материал



Кабельная стяжкам - PKB 200X2,5 - 1005486

Кабельный зажим, размер: Д x Ш, 200 x 2,5 мм, цвет: прозрачный

Защитный шланг - WP-BASE A M32 - 3241086

Уголок для крепления защитных шлангов, крепление двумя винтами

Кабельная стяжкам - PKB 100X2,5 BK - 1005512

Кабельный зажим, стойкий к УФ-излучению, размер: Д x Ш, 100 x 2,5 мм, цвет: черный

Кабельная стяжкам - PKB 100X2,5 - 1005457

Кабельный зажим, размер: Д x Ш, 100 x 2,5 мм, цвет: прозрачный

Кабельная стяжкам - PKB 200X2,5 BK - 1005541

Кабельный зажим, стойкий к УФ-излучению, размер: Д x Ш, 200 x 2,5 мм, цвет: черный

Защитный шланг - WP-STEEL ZC 17 - 3240698

Защитный шланг из оцинкованной стали

Защитный шланг - WP-BASE A PG36 - 3241082

Уголок для крепления защитных шлангов, крепление двумя винтами

Защитный шланг - WP-STEEL S 14 - 3240687

Защитный шланг из высококачественной стали

Кабельная стяжкам - PKB 370X4,8 BK - 1005567

Кабельный зажим, стойкий к УФ-излучению, размер: Д x Ш, 370 x 4,8 мм, цвет: черный

476 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61