Список корпусов для размещения компонентов CM

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Корпус для электроники - CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 2941507

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 175 мм, длина: 125 мм, высота: 155 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM125-LG/H 35/BO/DB BK - 2941691

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 125 мм, длина: 102 мм, высота: 138 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 2941840

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 125 мм, длина: 102 мм, высота: 138 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Электронный модуль - CM200-LG/H 55/BO/DB/GH BK - 2941853

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 200 мм, длина: 149 мм, высота: 165 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM 50-LG/H 30/BO BK - 2942878

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 50 мм, длина: 102 мм, высота: 133 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM 75-LG/H 35/BO BK - 2942881

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 75 мм, длина: 102 мм, высота: 103 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 125 мм, длина: 102 мм, высота: 115,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM125-LG/H 35/BO BK - 2942904

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 125 мм, длина: 102 мм, высота: 138 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - 2943055

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 125 мм, длина: 102 мм, высота: 115,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - CM 50-LG/H 12,5/BO BK - 2943592

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 50 мм, длина: 102 мм, высота: 115,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

13 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61