Список продукции, реализуемой метражом

Фильтр

168 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - 1501689

Бухта кабеля, полиуретан не содержащий галогена, черный цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

Бухта кабеля, ПВХ, черный цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - 1501650

Бухта кабеля, полиуретан не содержащий галогена, черный цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - 1501825

Бухта кабеля, ПВХ, черный цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-100,0-150/0,34 - 1501744

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, отвержденный излучением, оранжевый RAL 2003, свободный конец, к свободный конец, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-800/0,34 - 1566242

Бухта кабеля, полиуретан не содержащий галогена, серого цвета, повышенной гибкости, стойкий к брызгам расплавленного металла, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый / белый / синий / черный, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393

Бухта кабеля, черный полиуретан, 3-полюсн., цвета: черный 1-2/ желто-зеленый, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

Бухта кабеля, черный полиуретан, 3-полюсн., цвета: черный 1-2/ желто-зеленый, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-534/0,75 - 1457432

Бухта кабеля, черный поливинилхлорид, 3-полюсн., цвета: черный 1-2/ желто-зеленый, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25 - 1526525

Бухта кабеля, полиуретан, не содержит галогена, черный цвет, 3-полюсн., экранированный, 3 x 0,25 мм², цвет жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

168 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61