Список продукции: маркировка проводников и кабелей с индивидуальными надписями на заказ

Фильтр

8 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Диаметр кабеля

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - 0833208

Усадочный кембрик, рулон, белый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-2,4 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - 0833209

Усадочный кембрик, рулон, желтый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-2,4 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS - 0833210

Усадочный кембрик, рулон, белый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-2,4 мм, размер маркировочного поля: 30 х 4 мм

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE CUS - 0833211

Усадочный кембрик, рулон, желтый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-2,4 мм, размер маркировочного поля: 30 х 4 мм

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL CUS - 0833212

Усадочный кембрик, рулон, белый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-2,4 мм, размер маркировочного поля: 60 х 4 мм

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE CUS - 0833213

Усадочный кембрик, рулон, желтый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-2,4 мм, размер маркировочного поля: 60 х 4 мм

Усадочный кембрик - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS - 0833214

Усадочный кембрик, рулон, белый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,5-3,2 мм, размер маркировочного поля: 15 х 5 мм

Маркировка для проводов - UC-WMC 1,9 (15X4) CUS - 0828012

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 1,2-1,9 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

8 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61