Список вставных преобразователей тока

Фильтр

128 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAIL_DIMENSIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CALIBRATABLE_STR, helpText=Указание на возможность поверки преобразователя тока, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ACCURACY_CLASS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ROUND_CONDUCTOR_DIMENSIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 - 2276117

Шинный трансформатор, первичный ток 150 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 3,75 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 - 2276120

Шинный трансформатор, первичный ток 200 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 5 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 - 2276133

Шинный трансформатор, первичный ток 250 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 7,5 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 - 2276146

Шинный трансформатор, первичный ток 300 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 - 2276159

Шинный трансформатор, первичный ток 500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 15 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - 2276162

Шинный трансформатор, первичный ток 600 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 15 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 - 2276175

Шинный трансформатор, первичный ток 750 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 - 2276188

Шинный трансформатор, первичный ток 1500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 15 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 - 2276191

Шинный трансформатор, первичный ток 600 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Шинный трансформатор, первичный ток 750 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

128 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61