Список изделий для ветроэнергетики

Фильтр

34 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Молниеотвод/УЗИП, тип 1/2 / класс I/II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (L1, PEN).

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Молниеотвод/УЗИП, тип 1/2 / класс I/II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (L1, L2, L3, PEN).

Приспособления для монтажа - PWT CCT-SET - 2800532

Монтажный набор для соединения трех грозозащитных разрядников типа PWT 35-800AC-FM

Молниезащитный разрядник, тип 1 - FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - 2907259

Вставной грозозащитный разрядник, тип 1 / класс I, с устойчивым к импульсным токам предохранителем, для 1-фазных электросетей с совмещенными проводниками PE и N (L1, PEN).

Молниезащитный разрядник, тип 1 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Вставной грозозащитный разрядник, тип 1 / класс I, с устойчивым к импульсным токам предохранителем, для 3-фазных электросетей с совмещенными проводниками PE и N (L1, L2, L3, PEN).

Молниезащитный разрядник, тип 1 - FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM - 2905987

Вставной грозозащитный разрядник для высокого номинального напряжения, тип 1 / класс I, для 1-фазных электросетей в исполнении TN и IT (L1, PE).

Молниезащитный разрядник, тип 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - 2905988

Вставной грозозащитный разрядник для высокого номинального напряжения, соотв. типу 1 / класс I, для 3-фазных сетей электропитания с исполнением TN и IT (L1, L2, L3, PE).

Молниезащитный разрядник, тип 1 - FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264

Вставной грозозащитный разрядник для высокого номинального напряжения, тип 1 / класс I, для 3-фазных электросетей, с раздельными проводами N и PE (L1, L2, L3, PE, N).

Молниезащитный разрядник, тип 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 2907262

Вставной грозозащитный разрядник, соотв. типу 1 / класс I, для применения в сетях электропитания между проводниками PE и N.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 1-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения. Подходят также для применения в сетях пост. тока.

34 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61