Список распределительных коробок с гнездами от М5 до М12

Фильтр

236 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_MATERIAL_STR, helpText=Здесь можно выбрать материал резьбы для гнезд., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POTENTIAL_SEPERATION_POSSIBLE_STR, helpText=Некоторые распределительные коробки обеспечивают возможность развязки напряжения питания между обоими рядами гнезд., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/62984_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_SLOTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SLOT_ASSIGNMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=Здесь можно выбрать вид передаваемых сигналов защитной схемы. PNP: активируется U+. NPN: активируется U-., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Выберите продукты с индикатором состояния или без него для проведения диагностики, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_MASTERCABLE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MASTERCABLE_DIRECTION_STR, helpText=Здесь выбирается направление подключения магистрального кабеля к монтажной плоскости. Горизонтально = 180°, вертикально = 90°., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53305_1000_int_02.jpg]

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: для использования на роботах и тяговых цепях, тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, ПУР повышенной гибкости, без галогенов, повышенная гибкость, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 4-L SCO P PUR/ - 1401376

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: А-кодирование, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/ 6-L SCO P PUR/ - 1401379

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 0,5 м ... 50 м, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12-L SCO P PUR/ - 1401380

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 8-L SCO P PUR/ - 1401382

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L SCO P PUR/ - 1401383

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 8-L SCO P PUR/ - 1401419

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB- 8/3-L-M12-M8 - 1434840

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 8, полюсов: 3, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Штыревой разъем М12 90°, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-10/3-L-M12-M8 - 1434853

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 10, полюсов: 3, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Штыревой разъем М12 90°, экранировка: нет

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L-C SCO OTB - 1437232

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Вставные пружинные клеммы на обратной стороне 270°, экранировка: нет

236 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61