Список вставных клемм

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

Проходные клеммы - QTC 1,5/ 1P - 3050073

Проходные клеммы, тип подключения: Разъемное / быстрое подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - QTC 1,5/ 1P BU - 3050086

Проходные клеммы, тип подключения: Разъемное / быстрое подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Двухъярусные клеммы - QTTCB 1,5/ 2P - 3050196

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Разъемное / быстрое подключение, cечение: 0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Двухъярусные клеммы - QTTCB 1,5/ 2P BU - 3050206

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Разъемное / быстрое подключение, cечение: 0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Двухъярусные клеммы - QTTCB 1,5/ 2P-PV - 3206377

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, тип подключения: Разъемное / быстрое подключение, cечение: 0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Штекер - QP 1,5/ 1 - 3051108

Штекер, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый

Штекер - QP 1,5/ 1 BU - 3051250

Штекер, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, высота: 40 мм, цвет: синий

Штекер - QP 1,5/ 1 GNYE - 3051263

Штекер, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, высота: 40 мм, цвет: желто-зел.

Штекер - QP 1,5/ 1-L - 3051014

Штекер, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый

Штекер - QP 1,5/ 1-L BU - 3051027

Штекер, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, высота: 40 мм, цвет: синий

39 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61