Список соединений для плоского штекера

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Проходные клеммы - UKK 4-FS - 2770561

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - UKK 4-FS BU - 2778547

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - UK 4-FSR(2-2,8-0,8) - 3019014

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - UKK 4-FS/FS - 2771133

Проходные клеммы, тип подключения: Подкл. плоского штекера, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², AWG: 20 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0851013

Проходные клеммы, тип подключения: Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 3070435

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD - 3070436

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: красный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

26 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61