Список разъемов TERMI-POINT®

Фильтр

7 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_EQUIPOTENTIAL_BUSBARS_NUMBER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Проходные клеммы - UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/Q - 1953525

Проходные клеммы, тип подключения: Подкл. плоского штекера, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², AWG: 20 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/L - 1953541

Проходные клеммы, тип подключения: Подкл. плоского штекера, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², AWG: 20 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - 1954443

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, TERMI-POINT®, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - 1954469

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, TERMI-POINT®, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Распределительная панель - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 5 A, cечение: 0,22 мм² - 0,56 мм², AWG: 20 - 24, тип подключения: TERMI-POINT®, полюсов: 1, количество подключений: 16, ширина: 7,6 мм, длина: 202 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Распределитель потенциалов, все уровни связаны между собой. Соединение способом TERMI-POINT

Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 5 A, cечение: 0,22 мм² - 0,56 мм², AWG: 20 - 24, тип подключения: TERMI-POINT®, полюсов: 1, количество подключений: 20, ширина: 6,2 мм, длина: 202 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

7 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61