Список клемм с размыкателями для измерительных трансформаторов

Фильтр

56 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 4 - 3212139

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 4 BU - 3212148

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 4 WH - 3212140

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: белый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 4 RD - 3212143

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - PTMED 4 - 3212141

Проходные клеммы, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 6 - 3212170

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Клеммный блок - PTME 6-BE - 3035687

Клеммный блок, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Проходные клеммы - PTMED 6 - 3212183

Проходные клеммы, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Комплект для ввода в эксплуатацию - PTME 6-SET POWER - 3035991

Стартовый комплект состоит из разд.клемм для измерит. преобразователя с зажимами Push-in, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - PTME 6 HV BU - 3035695

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, высота: 49 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5

56 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61