Список сильноточных клемм

Фильтр

91 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Клемма для высокого тока - UKH 50 - 3009118

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 20 мм, высота: 76 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50 BK - 3048331

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:16 мм² - 50 мм², AWG: 6 - 1/0, ширина: 20 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50 BU - 3009105

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 20 мм, высота: 75,8 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50 RD - 3048344

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:16 мм² - 50 мм², AWG: 6 - 1/0, ширина: 20 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50 1500V - 3247400

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 20 мм, высота: 76 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50 1500V BU - 3247402

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 20 мм, высота: 76 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50-3L - 3076634

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 60 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50-3L/FE - 3076636

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 4, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 80 мм, цвет: серый/черно-желтый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Клемма для высокого тока - UKH 50-3L/FE-F - 3076640

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 80 мм, высота: 76 мм, цвет: серый/черно-желтый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Клемма для высокого тока - UKH 50-3L/N - 3076635

Клемма для высокого тока, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, cечение:16 мм² - 70 мм², AWG: 6 - 2/0, ширина: 80 мм, цвет: серый/синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

91 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61