Список клемм конструктивного элемента

Фильтр

4 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Клемма с размыкателем - QTC 1,5-TG - 3205145

Клемма с размыкателем , тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, длина: 76,4 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клемма с размыкателем - QTC 1,5-TWIN-TG - 3050413

Клемма с размыкателем , тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 3, cечение:0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, высота: 39,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клемма с размыкателем - QTC 2,5-TG - 3206490

Клемма с размыкателем , тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, длина: 82,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - QTTCB 1,5-DIO/O-U - 3206241

Клеммный блок, со встроенным диодом, тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 - 16, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

4 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61