Список клемм с размыкателями для измерительных трансформаторов

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Комплект состоит из

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Комплект состоит из



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - STME 6 - 3035700

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - STME 6 HV - 3035693

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,2 мм² - 10 мм² , AWG: 24 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - STME 6 HV BU - 3035694

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,2 мм² - 10 мм² , AWG: 24 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: синий

Клеммный блок - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

Клеммный блок, со встроенным диодом, тип подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,2 мм² - 10 мм² , AWG: 24 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Клеммный блок - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Клеммный блок, со встроенным диодом, тип подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,2 мм² - 10 мм² , AWG: 24 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Клеммный блок - STME 6-BE - 3035688

Клеммный блок, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов, тип подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,2 мм² - 10 мм² , AWG: 24 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый

Проходные клеммы - STMED 6 - 3035713

Проходные клеммы, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Стартовый комплект состоит из разд. клемм для измерит. преобразователя с пружинными зажимами, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - DTME 6 - 3034400

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Подключение к автоматическим пружинным контактам, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, высота: 49,6 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - DTMED 6 - 3034413

Проходные клеммы, тип подключения: Подключение к автоматическим пружинным контактам, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, высота: 49,6 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

13 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61