Технология SafetyBridge

Мы делаем любой контроллер безопасным

Технология SafetyBridge является независимым от сети и устройств управления решением для обеспечения безопасности.

При помощи данной технологии сигналы безопасности могут передаваться и оцениваться в стандартных сетях автоматизации. И все это без использования управляющего устройства безопасности.

Данная технология в наличии для систем ввода-вывода Axioline F и Inline. Данная технология сертифицирована для следующих сетей: INTERBUS, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT и Sercos.

Преимущества для вас

  • Экономичное построение системы, поскольку нет необходимости в ПЛК управления безопасностью и в безопасной системе полевой шины
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простота конфигурирования с программным обеспечением SAFECONF
  • Беспроводная связь — передавайте безопасные данные беспроводным способом

Raspberry Pi обеспечивает функции безопасности до SIL 3

Приложение с Raspberry Pi  

Приложение с мини-компьютером Raspberry Pi

Представленное приложение на мини-компьютере Raspberry Pi показывает возможности новых модулей ввода-вывода Axioline F с технологией SafetyBridge от Phoenix Contact. Благодаря применению технологии SafetyBridge функции безопасности до SIL 3 и PLe полностью независимы от типа управления и сетевого протокола.

В качестве контроллеров могут использоваться классические ПЛК, а также любые типы контроллеров на базе машин, CNC, embedded eCLR, CODESYS или ПК.

В данном приложении плата Raspberry Pi используется в качестве представителя для всех типов контроллеров, программируемых на высших языках и МЭК61131. На базе ОС Raspbian работает CODESYS со встроенным ведущим устройством EtherCAT в качестве системы времени исполнения ПЛК.

Модули ввода-вывода Axioline F с технологией SafetyBridge подключаются к сети EtherCAT при помощи шинных клемм Axioline F. Все функции безопасности (надежное считывание, передача, обработка и вывод) осуществляются в безопасных модулях ввода-вывода. При помощи функционального блока технологии SafetyBridge приложение CODESYS платы Raspberry Pi имеет доступ ко всем информациям состояния и диагностики безопасных модулей ввода-вывода. Оно управляет безопасными выходами, используя принцип согласия.

Системы ввода-вывода с технологией SafetyBridge для электрошкафов

Технология SafetyBridge  

Технология SafetyBridge для Inline и Axioline F

Технология SafetyBridge в наличии как для систем ввода-вывода Inline, так и для систем ввода-вывода Axioline F.

Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями. Вы индивидуально выбираете функции автоматизации из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

Система ввода-вывода Axioline F блочно-модульной конструкции. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов. Технология push-in обеспечивает возможность простой и быстрой установки, благодаря сниженному уровню излучения Axioline F подходит для применения внутри зданий.

Конфигурирование системы безопасности при помощи SAFECONF

ПО SAFECONF  

Настраивайте предохранительные устройства посредством функции "перетаскивания"

Безопасность осуществляется просто посредством функции "перетаскивания". При помощи бесплатного ПО SAFECONF можно удобно настроить функции SafetyBridge парой щелчков мыши.

Настройка конфигурации устройств при помощи ПО SAFECONF соответствует требованиям законодательства к наладке систем безопасности. При помощи ПО SAFECON вы сможете эффективно реализовать требования стандарта ISO 13849-1.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61