К архивным публикациям СМИ

Компактный ИБП со встроенным энергоаккумулятором

11.09.2015

Источник бесперебойного питания UNO UPS  

Новые ИБП UNO UPS со встроенным свинцовым энергоаккумулятором с AGM

В семействе блоков питания UNO POWER теперь в наличии источник бесперебойного питания UNO UPS с выходной мощностью 60 Вт и встроенным энергоаккумулятором в компактном корпусе.

Данный ИБП гибко работает с входным напряжением от 23 до 30 В пост. тока. Встроенный свинцовый аккумулятор с AGM обеспечивает продолжительную работу в автономном режиме до 45 минут при 0,5 А. В комбинации с блоком питания UNO POWER класса производительности 100 Вт размеры составляют всего 160 x 90 x 90 мм. Поэтому этот компактный ИБП подходит для установки в небольших распределительных коробках. Высокое значение MTBF (среднее время наработки до отказа) более 1,9 миллионов часов и расширенный температурный диапазон от -15 до +50 °C являются превосходными характеристиками для устройства данного класса производительности. Для сигнализации и контроля функционирования в наличии светодиодные индикаторы, а также активные коммутационные выходы 24 В пост. тока для связи с вышестоящей системой управления.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61