Назад к обзору

Краткий обзор модульных миниконтроллеров

AXC 1050 — идеальный инструмент децентрализованной автоматизации

Модульные мини-контроллеры AXC 1050  

Модульные миниконтроллеры AXC 1050

Средний класс производительности серии Axiocontrol — это AXC 1050. В этой серии последовательно реализованы принципы простого управления в жестких условиях окружающей среды. В сочетании с системой вводы-вывода Axioline F устройства обеспечивают необходимую скорость обработки благодаря прямому подсоединению к шине.

  • Скорость: разъем USB обеспечивает быстрый доступ, например, для диагностики
  • Надежность: благодаря встроенному источнику бесперебойного питания и устойчивому к ЭМВ корпусу
  • Простота: экономия времени на кабельную разводку достигается благодаря технологии Push-in
Вернуться вверх

AXC 3050 — модульность в сочетании с высокой производительностью

Модульный высокопроизводительный контроллер AXC 3050  

Модульный высокопроизводительный контроллер AXC 3050

Контроллеры AXC 3050 оснащаются быстрыми процессорами, которые способны выполнять больший объем работы и являются самыми мощными в серии Axiocontrol.

  • Быстрая реакция: на аппаратном уровне интегрированы числовые функции и обработчики событий, которые обеспечивают высокую скорость реакции. Это значит, вам не требуются специальные модули ввода-вывода.
  • Простота: разъем USB дает возможность простой регистрации данных на сменные носители и удобной актуализации микро-ПО или программ управления.
  • Прочность: AXC 3050 ударопрочны, стойки к ЭМВ и сразу реагируют на отказ напряжения: они надежно сохраняют важнейшие данные управления на карте флэш-памяти.
Вернуться вверх

ILC 131 ETH — самые маленькие ПЛК

Модульные миниконтроллеры ILC 131 ETH  

Модульные миниконтроллеры ILC 131 ETH

Базовое устройство управления для систем автоматизации. Вы можете легко комплектовать вашу установку, получая целый ряд возможностей для обмена данными благодаря интегрированному веб-серверу и разъему Ethernet.

ILC 131 ETH/XC — с расширенным диапазоном температур

  • -40 °C до +60 °C
Вернуться вверх

ILC 151 ETH — бестселлер

Модульные миниконтроллеры ILC 151 ETH  

Модульные миниконтроллеры ILC 151 ETH

Контроллер ILC 151 ETH имеет больше памяти, чем его младший брат — контроллер ILC 131 ETH. Кроме того, можно последовательно подсоединить удаленную шину INTERBUS или интегрировать децентрализованные модули ввода-вывода. Благодаря этому контроллер отвечает высоким требованиям к возможности расширения и интерфейсам.

ILC 151 ETH/XC — с расширенным диапазоном температур

  • -40 °C до +60 °C
Вернуться вверх

ILC 151 GMS/GPRS — коммуникативный талант среди ПЛК

Модульные миниконтроллеры ILC 151 GMS/GPRS  

Модульные мини контроллеры ILC 151 GMS/GPRS

Данные модульные миниконтроллеры обладают всеми функциями ILC 151 ETH и дополнительно расширенной памятью, а также встроенным модемом мобильной связи. Благодаря этому он идеально подходит для дистанционного управления и технического обслуживания и поддерживает ПО для дистанционного управления Resy+.

Вернуться вверх

ILC 171 ETH 2TX — модульный контроллер с еще большими возможностями

Модульные миниконтроллеры ILC 171 ETH 2TX  

Модульные миниконтроллеры ILC 171 ETH 2TX

Максимальная гибкость системы автоматизации с двумя портами Ethernet и вставной картой памяти SD. Контроллеры поддерживают функции PROFINET Device, а следовательно применение в качестве децентрализованного устройства управления.

Вернуться вверх

ILC 191 ETH 2TX — самый мощный контроллер класса 100

Модульные миниконтроллеры ILC 191 ETH 2TX  

Модульные миниконтроллеры ILC 191 ETH 2TX

Самый производительный миниконтроллер класса 100. Благодаря интегрированной арифметике с плавающей запятой он оптимально поддерживает даже быстрые процессы регулирования

Вернуться вверх

ILC 191 ME/AN и ILC 191 ME/INC — идеальное решение для машиностроения

Модульный мини-контроллер ILC 191 ME/AN или ILC 190 ME/INC  

Модульные мини-контроллеры для машиностроения

Наши контроллеры ILC версии ME разработаны специально для удовлетворения требований машиностроения, например для связи с приводами при помощи драйвера шагового двигателя или частотного преобразователя.

  • Двухканальное управление приводом без дополнительных компонентов ввода-вывода
  • Гибкость благодаря непосредственному подключению драйвера шагового двигателя и частотного преобразователя
  • Многие интерфейсы уже интегрированы: Ethernet, RS-485/422, ШИМ или импульса/направления, аналоговые или инкрементные вводы-выводы, быстрые счетчики
Вернуться вверх

ILC 2050 BI — максимальная гибкость для инфраструктуры зданий

Модульные миниконтроллеры ILC 2050 BI  

Модульные миниконтроллеры ILC 2050 BI

Контроллер ILC 2050 BI открывает почти безграничные возможности применения в области инфраструктуры зданий.

  • Возможность расширения функций при помощи большого количества модулей ввода-вывода
  • Поддержка многочисленных протоколов связи в системах автоматизации зданий, например BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • На выбор применение в качестве контроллера реального времени с Sedona Framework™ или интеграционного сервера с Niagara Framework®
Вернуться вверх

Стартовый комплект ILC 131 — готовый комплект для быстрого начала работы с автоматизацией

Стартовый комплект ILC 131  

Стартовый комплект ILC 131

Стартовый комплект ILC 131 поможем вам быстро ознакомиться с нашим ассортиментом контроллеров. Ознакомьтесь с технологией управления при помощи готового тестового модуля с запрограммированными примерами. После этого вы можете использовать ПО для программирования PC WORX EXPRESS для создания собственных решений.

Вернуться вверх

ILC 350 PN — стандартный ПЛК в классе 300

Модульный контроллер ILC 350 PN  

Модульный контроллер ILC 350 PN

Стандартные контроллеры класса 300 разработаны для оптимального применения в средних и сложных приложениях. Преимуществом для вас является высокая производительность в отношении объема передачи данных и объединения в сеть.

Вернуться вверх

ILC 390 PN 2TX-IB — самый мощный контроллер класса 300

Модульный контроллер ILC 390 PN 2TX-IB  

Модульные миниконтроллеры ILC 390 PN 2TX-IB

Контроллер сочетает свойства класса 300, такие как различные функции PROFINET или INTERBUS, с высокой производительностью и скоростью работы.
Благодаря этому он особенно хорошо подходит для применения в сложных сетевых структурах.

Вернуться вверх

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61