Назад к обзору

Руководство по подбору ИБП

Подберите подходящий ИБП прямо здесь:

Модульное решение

  1. Выберите свой блок питания, например QUINT POWER
  2. Выберите свой модуль БП QUINT UPS
  3. Выберите свой энергоаккумулятор:
  • UPS-CAP для максимального срока службы
  • UPS BAT/LI-ION  для долгого срока службы с большой продолжительностью зарядки
  • UPS-BAT/VRLA и VRLA-WTR для максимальной продолжительности работы

ИБП со встроенным энергоаккумулятором

Источник питания и модуль БП объединены в одном чрезвычайно компактном корпусе, отличающемся простотой интеграции в существующую систему.

  • QUINT UPS: свинцовый энергоаккумулятор с технологией AGM
  • STEP UPS: энергоаккумулятор на литий-полимерной основе
  • UNO UPS: свинцовый энергоаккумулятор с технологией AGM
  • Буферный модуль QUINT BUFFER: с энергоаккумулятором на базе конденсаторов

ИБП со встроенным источником питания

Модуль БП и блок питания объединены в одном компактном корпусе. Для формирования полноценной системы бесперебойного питания требуется всего один энергоаккумулятор.

  • MINI UPS: для 24 или 12 В пост. тока
  • TRIO UPS: для 24 В пост. тока

QUINT UPS DC с энергоаккумуляторами UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR и UPS-BAT/LI-ION

Пример:

  • QUINT для применения в цепях на 24 В пост. тока
  • Подача тока силой в 20 А должна обеспечиваться в течение 6 минут.

На графике слева указан ток нагрузки, а сверху — время автономной работы.

Результат обозначен светло-зеленым цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по подаче тока силой в 20 А в течение 6 минут соответствует QUINT-UPS/24DC/24DC/20 в сочетании с энергоаккумулятором UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Подходящий источник питания требует предварительного включения.

Для получения дополнительного результата «1+1» вам потребуются два энергоаккумулятора одинаковой емкости.

Вернуться вверх

QUINT UPS AC с энергоаккумуляторами UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR и UPS-BAT/LI-ION

Пример:

  • QUINT для приложений 120/230 В перем. тока
  • Подача мощности в 90 Вт должна обеспечиваться в течение одного часа

На графике слева указана мощность, а сверху — время автономной работы.

Результат обозначен фиолетовым цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по поддержанию 90 Вт в течение одного часа соответствует QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA в сочетании с энергоаккумулятором UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Подходящий источник питания требует предварительного включения.

Вернуться вверх

QUINT UPS DC с энергоаккумулятором UPS-BAT/VRLA

Пример:

  • QUINT для применения в цепях 24 В пост. тока
  • Подача тока силой в 20 А должна обеспечиваться в течение 10 минут.

На графике слева указан ток нагрузки, а сверху — время автономной работы.

Результат обозначен красным цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по подаче тока силой в 20 А в течение десяти минут соответствует QUINT-UPS/24DC/24DC/20 в сочетании с энергоаккумулятором UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Подходящий источник питания требует предварительного включения.

Для получения дополнительного результата «1+1» вам потребуются два энергоаккумулятора одинаковой емкости.

Вернуться вверх

QUINT UPS AC с энергоаккумулятором UPS-BAT/VRLA

Пример:

  • QUINT для приложений 120/230 В перем. тока
  • Подача мощности в 125 Вт должна обеспечиваться в течение одного часа

На графике слева указана мощность, а сверху — время автономной работы.

Результат обозначен красным цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по поддержанию 125 Вт в течение одного часа соответствует QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA в сочетании с энергоаккумулятором UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Подходящий источник питания требует предварительного включения.

Для получения дополнительного результата «1+1» вам потребуются два энергоаккумулятора одинаковой емкости.

Вернуться вверх

Источник бесперебойного питания со встроенным источником питания MINI UPS и TRIO UPS

Пример:

  • Подача тока силой в 2 А должна обеспечиваться в течение 20 минут.

На графике слева указан ток нагрузки, а сверху — время автономной работы.

Результат обозначен зеленым цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по подаче тока силой в 2 А в течение 20 минут соответствует MINI-DC-UPS/24DC/2 в сочетании с энергоаккумулятором MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Указание:

MINI-DC-UPS/12DC/4 обеспечивает увеличение времени автономной работы вдвое по сравнению с MINI-DC-UPS/24DC/2. Доступные энергоаккумуляторы: MINI-BAT/12DC/1.6AH (арт. № 2866572) и MINI-BAT/12DC/2.6AH (арт. № 2866569).

Вернуться вверх

Источник бесперебойного питания со встроенным энергоаккумулятором

Пример:

  • Подача тока силой в 5 А должна обеспечиваться в течение 20 минут.

На графике слева указан ток нагрузки, а сверху — время автономной работы.

Результат обозначен желтым цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по подаче тока силой в 5 А в течение 20 минут соответствует QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Подходящий источник питания требует предварительного включения.

Вернуться вверх

Таблица подбора для STEP- и UNO-UPS

Подберите для себя систему бесперебойного питания.

Пример:

  • Подача тока силой в 2,5 А должна обеспечиваться в течение 10 минут.

На графике слева указан ток нагрузки, а сверху — время автономной работы.
Результат обозначен синим цветом. Сравните свой результат с приведенным ниже пояснением. Требованию по подаче тока 2,5 A в течение 10 минут соответствует STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Подключите подходящий источник питания.

Вернуться вверх

Время автономной работы для TRIO AC-USV

Таблица подбора для STEP-UPS

Время автономной работы для TRIO AC-USV

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Руководство по подбору ИБП

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП