Медиаконвертеры для Ethernet

Медиаконвертеры для Ethernet

Большие расстояния, максимальная помехоустойчивость

Идеальный вариант для установки помехоустойчивых соединений и покрытия больших расстояний: автономные медиаконвертеры для сетей Ethernet.

Вернуться к Передача по оптоволоконному кабелю

Категории

Искать в Медиаконвертеры для Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Повысьте степень готовности вашего оборудования при помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact. Используя соответствующую технологию и скорость передачи данных, дальность действия системы управления можно увеличить до 40 км.

Преимущества для вас

  • Максимально высокая помехоустойчивость даже в условиях сильного электромагнитного излучения — благодаря передаче данных по оптическим каналам
  • Максимальная дальность передачи на максимальных скоростях благодаря применению оптоволоконной технологии
  • Постоянный контроль состояния соединения благодаря функции Link-Fault-Pass-Through (переход в случае ошибки соединения)
  • Применение во взрывоопасных зонах — допуск на применение в зоне 2

Медиаконвертер для сетей Ethernet с базовыми требованиями

Медиаконвертеры класса 1000  

Медиаконвертеры для приложений с базовыми требованиями

Медиаконвертеры класса 1000 предназначаются для приложений с базовыми требованиями. Они предлагают вам простой и недорогой способ перехода промышленных сетей Ethernet на оптоволоконные технологии.

  • Выбор между многомодовым стекловолокном SC-Duplex и B-FOC (ST) с 50/125 мкм.
  • Дальность передачи до 9,6 км
  • Промежуточное хранение с автосогласованием.
  • Диапазон входного напряжения от 12 В пост. тока до 48 В пост. тока
  • Компактная конструкция в прочном металлическом корпусе.
  • Светодиодная индикация для связи и передачи данных.

 

Полнодуплексная передача данных по одному оптоволоконному кабелю

Медиаконвертеры серии FL MC10/100BASE-T/FO…  

Полнодуплексное оптоволоконное соединение по одноволоконному кабелю

Медиаконвертеры FL MC EF WDM… обеспечивают возможность установки полнодуплексного оптоволоконного соединения при помощи одного оптического канала. Это возможно благодаря использованию технологии спектрального разделения сигналов WDM (Wavelength Division Multiplex). Преимущества для вас:

  • приемопередатчик для WDM с длиной волны 1 310/1 550 нм для одновременного приема и передачи сигналов по одному оптоволоконному каналу;
  • одноволоконное соединение при помощи одномодового стекловолоконного кабеля;
  • дальность передачи до 38 км;
  • скорость передачи данных 100 Мбит/с;
  • автоматический интерфейс MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) и функция автосогласования;
  • функция диагностики LFP (Link Fault Pass-through) и FEF (Far End Fault);
  • расширенный диапазон температур: от -40  °C до +65  °C.

Данные устройства идеально подходят для применения в системах с вращающимися компонентами, оснащенных оптическими контактными кольцами, например, в ветросиловых установках. В данном случае они соединяют вращающуюся ступицу с гондолой двигателя. Медиаконвертеры WDM обеспечивают возможность подключения контактных колец при помощи одноволоконных кабелей. Их стоимость в несколько раз ниже стоимости контактных колец с несколькими волокнами.

Кроме того: вы можете вдвое увеличить пропускную способность существующих оптоволоконных систем без прокладывания дополнительных оптоволоконных кабелей.

Первое волокно LWL-HCS/PCF с градиентным профилем показателя преломления (GI)

Кабель с волокном HCS/PCF, скрайбирующий инструмент и штекер  

Кабель на основе волокна HCS/PCF с градиентным профилем показателя преломления

Повысьте уровень производительности вашей системы Fast-Ethernet — используйте волокно HCS/PCF с градиентным профилем показателя преломления.

Это принесет вам множество преимуществ:

  • соответствие директиве по установкам PROFINET;
  • удовлетворение наивысшим требованиям по производительности в области скорости и дальности передачи данных;
  • возможность применения в системах Ethernet со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с;
  • дальность передачи до 2000 м;
  • простота самостоятельной установки оптического штекера при помощи скрайбирующего инструмента — без клейки, обжима или полировки.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61