Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Разводка на основе оптоволокна для скоростей до 40 Гбит/с

Быстрая и надежная передача данных

Выберите высокую скорость передачи данных, гибкие технологии подключения и надежные концепции защиты.

Вернуться к Соединители для передачи данных

Категории

Искать в Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Показать все продукты в этой категории

Широкий ассортимент изделий от Phoenix Contact предлагает подходящие технологии подключения для оптоволоконных проводников. POF для коротких отрезков передачи до 75 м, PCF для средних дистанций до 500 м или GOF для длинных отрезков передачи до 50 км. Разъемы для устройств, патч-панели и соединители завершают ассортимент изделий.

Преимущества для вас

  • Перспективная кабельная разводка благодаря скоростям передачи данных до 40 Гбит/с
  • Широкий спектр применения благодаря различным типам волокна (POF, PCF, GOF)
  • Высочайшая гибкость благодаря разнообразной конструкции
  • Высокая надежность благодаря нечувствительности по отношению к электромагнитным помехам

Стандартизированные формы штекеров

Стандартизированные формы штекеров  

Стандартизированные формы штекеров

Реализуйте гибкие комплексные решения для передачи данных на базе широкого ассортимента стандартизированных штекеров для передачи данных.

  • Компактные штекерные разъемы LC-Duplex
  • Штекерные разъемы FSMA и ST
  • SC-Duplex с технологией push-pull
  • SC-RJ для POF, GOF и PCF

 

Обширный ассортимент кабельной продукции

Большое разнообразие подключений  

Большое разнообразие подключений

Подготовленные или товар на метры без разъемов – кабели и системы подсоединения от Phoenix Contact предлагают решения для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (Polymer Optical Fiber (POF)) до 100 Мбит/с
  • Полимерное плакированное волокно (Polymer Clad Fiber (PCF)) до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (Glas Optical Fiber (GOF)) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (Glas Optical Fiber (GOF)) одномодовое до 40 Гбит/с

 

Распространенные протоколы

Распространенные протоколы  

Распространенные протоколы

Машиностроение и производство оборудования, автоматизация зданий или технологических процессов – разводка для передачи данных на основе оптоволокна представляет собой гибкий тип разводки, подходящий для большого количества шинных систем:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Надежные концепции защиты

Надежные концепции защиты  

Надежные концепции защиты

Специальные концепции экранирования для защиты от ЭМВ 360° гарантируют наивысшую стойкость разводки для передачи данных к ЭМС и ESD. Дополнительно штекерные соединители и проводники надежно защищены от неблагоприятных окружающих условий.

  • Защита от экстремальных температур
  • Защита от жидкостей
  • Защита от вибрации
  • Защита от УФ-излучения

Инструмент для сборки в полевых условиях

Сборка в полевых условиях  

Сборка в полевых условиях

Собирайте оптоволоконные проводники в полевых условиях. Инструмент для сборки от Phoenix Contact обеспечивает создание надежных соединений в кратчайшие сроки.

  • Инструмент для всех типов волокна
  • Без склеивания или полировки
  • Наборы инструмента с практичными принадлежностями

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Инструмент для обработки волокна GOF

Простая и надежная подготовка стеклянных волокон.


Инструмент для обработки волокна POF

Простая и надежная подготовка полимерных волокон.