Вставные клеммы

Вставные соединительные элементы

Вставные соединительные элементы

Создавайте модульные распределительные устройства, экономя при этом время - это касается передачи сигналов, а также разводки силового кабеля.

Вернуться к Быстрое соединение

Категории

  • Список вставных клемм
    Вставные клеммы

    Вставные клеммы с зажимами для быстрого подключения в различных исполнениях для разных сечений проводников.

Искать в Вставные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Особо быстрое и универсальное выполнение монтажа и пусконаладочных работ при помощи вставных клемм от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Возможность передачи номинального тока 17,5 A и номинального напряжения 500 В - благодаря мощному вставному контакту
  • Высокая степень безопасности благодаря конструктивному исполнению с защитой от прикосновения
  • Защита от неправильного подключения - благодаря индивидуальным возможностям кодирования
  • Простое распределение потенциалов, двойные функциональные отверстия
  • Устойчивость к вибрации: имеются механизмы фиксации

Широкий выбор устройств для решения любых задач

Вставные клеммы с принадлежностями  

Разнообразные принадлежности

От электрошкафа до целой установки - сегодняшние приложения просто немыслимы без вставных соединений.

В распоряжении имеются следующие варианты вставок:

  • Проходные клеммы
  • Заземляющие клеммы
  • Двухъярусные клеммы

Большое количество принадлежностей в ассортименте вставных клемм:

  • Кабельные крепления
  • Кодирование
  • Наложение экрана
  • Для соединения на фланцах штекеров и основных клемм

 


Дополнительная информация

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61