Штекеры с зажимами для быстрого монтажа

Штекеры для быстрого подключения

Удобное подключение

Легкие, удобные, экранированные – штекеры с зажимами для быстрого монтажа для наглядной разводки в промышленных условиях.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

Искать в Штекеры с зажимами для быстрого монтажа

Показать все продукты в этой категории

Идея осуществилась в жизнь: подсоединение штекеров D-SUB в полевых условиях быстро без инструмента для пайки и обжатия. Возможно выбрать из винтовых, пружинных и ножевых соединений. Исполнения с различным количеством полюсов и с различными углами ввода кабеля завершают ассортимент продукции.

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа благодаря удобным технологиям подключения
  • Высокая защита от ЭМВ благодаря металлизованному корпусу
  • Гибкий подвод кабеля в вариантах 35° благодаря поворачивающимся адаптерам
  • Обширный объем продукции: исполнения с различным количеством полюсов и с различными углами ввода кабеля

Простое и быстрое соединение классов защиты

Штекер для быстрого подсоединения M12 для PROFIBUS и CANopen  

Штекер для полевой шины с интерфейсами D-SUB и M12 служит адаптером между внешним и внутренним пространством

Штекеры полевой шины для PROFIBUS и CANopen объединяют в себе обычный для IP20 зажим D-SUB со штекерным соединителем M12, давно используемым в конструктивных группах IP65.

Благодаря различной длине кабелей возможно разностороннее применение штекеров для быстрого подсоединения M12. Новый полностью залитый корпус обеспечивает механическую защиту при сравнительно небольшом весе. Поэтому изделия могут применяться в приложениях с сильной вибрацией, не подвергая опасности дорогие конструктивные группы.

Разъем SPEEDCON-M12 обеспечивает безошибочную блокировку всего одним поворотом. Готовые компоненты таким образом особенно быстро устанавливаются.

Быстрое соединение для любого участника PROFIBUS

Соединительный штекер 90° PROFIBUS  

Соединительный штекер 90° PROFIBUS

Специально для использования в системах PROFIBUS мы разработали штекеры с разъемами для быстрого соединения в различных исполнениях. С их помощью можно удобно, легко и быстро подсоединять шинный кабель. В ассортимент входят штекеры с разъемами для быстрого соединения для любых приложений PROFIBUS:

  • ввод кабеля под углом 35° или 90°
  • продольный кабельный ввод
  • дополнительный программный интерфейс
  • встроенные, подключаемые нагрузочные резисторы

Данные штекеры можно использовать как для кабелей PROFIBUS с жесткими, так и с гибкими медными проводниками. Нагрузочный резистор входит в комплектацию всех исполнений. Он легко вводится в работу снаружи посредством ползункового переключателя.

Универсальные штекеры для любых требований

Штекеры с зажимами для быстрого монтажа семейства SUBCON  

Штекеры с зажимами для быстрого монтажа семейства SUBCON

Сохраните гибкость: Универсальные штекеры семейства SUBCON не требуют использования одной системы. Вы получаете удобное соединение без пайки и обжима даже для самостоятельно разработанных протоколов.

Phoenix Contact предлагает варианты с 9, 15 или 25 контактами для всех распространенных интерфейсов  RS-232/422/485, TTY и многих других.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61