Последовательные серверы устройств и шлюзы

Отличное подключение

Отличное подключение

Сделайте ваши устройства совместимыми с сетью. Последовательные серверы устройств и шлюзы соединяют последовательные интерфейсы с Ethernet.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

Искать в Последовательные серверы устройств и шлюзы

Показать все продукты в этой категории

Серверы устройств и шлюзы обеспечивают простую интеграцию имеющихся последовательных устройств и шин в современные сети Ethernet. Простой ввод в эксплуатацию и настройка параметров выполняются посредством встроенного веб-сервера. Устройства рассчитаны на использование в любой отрасли благодаря 256-битному AES шифрованию связи, широкому диапазону рабочей температуры (-40 °C … 70 °C) и допуску для опасных областей. Наиболее часто встречающиеся в промышленности протоколы передачи данных поддерживаются различными комбинациями последовательной передачи. Можно перечислить следующие комбинации: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET и EtherNet/IP™.

Преимущества для вас

  • Благодаря компактным параметрам при установке на несущей рейке требуется меньше места в электрошкафу и упрощается процесс монтажа.
  • Многопортовые и модульные версии обеспечивают масштабируемость вашего приложения.
  • Неавторизованный доступ к устройствам предотвращается за счет 256-битного шифрования AES и механизмам аутентификации.
  • Расширенные функции диагностики последовательных портов позволяют пользователю устранять неисправности быстрым и простым способом.
  • Плавная интеграция виртуальных COM-портов при помощи встроенного драйвера Windows гарантирует постоянную высокую производительность, специально для многопортовых приложений.

Аппаратное обеспечение: подходящее решение для вашего приложения

Различные варианты в качестве многопортовых устройств  

Обзор вариантов сервера последовательных устройств

Предлагаются различные версии с несколькими портами Ethernet и последовательными интерфейсами.

В отдельных приложениях можно соединить между собой несколько небольших электрошкафов посредством Ethernet. Преобразователи поставляются со встроенным коммутатором с 2 портами Ethernet для каскадных приложений. Таким образом вы экономите место в электрошкафу и сокращаете общие расходы, так как можете обойтись без дополнительных коммутаторов Ethernet в каждом электрошкафу.

Во многих приложениях в узком пространстве сосредоточены несколько последовательных устройств. Эти устройства, например сканер штрих-кода или принтер, необходимо соединить с Ethernet. В таких случаях можно сэкономить ценное пространство в электрошкафу и деньги, если использовать многопортовый преобразователь. Кроме того, в приложении можно учесть индивидуальные требования. Таким образом, несколько пользователей могут получить доступ к различным последовательным интерфейсам при помощи одного преобразователя.

Выберите тот вариант, который подходит для вашего приложения.

Сервер устройств

Бесплатное программное обеспечение для COM-порта входит в объем поставки  

Приложение виртуального COM-порта с ПК и последовательными устройствами

Модули серии GW DEVICE SERVER... используются, чтобы соединить стандартные последовательные устройства (обычно с форматами файлов RAW или ASCII) с сетями Ethernet. Они могут использоваться в качестве "виртуального COM-порта", а также собственного устройства TCP или UDP Ethernet.

Modbus/RTU в Modbus/TCP

Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII  

Шлюз Modbus для подключения последовательных устройств к Ethernet

Модули серии GW MODBUS TCP/RTU… используются для конвертации Modbus/RTU или Modbus/ASCII в Modbus/TCP. Эти модули отличаются исключительной производительностью и могут настраиваться на любые комбинации клиента и сервера Modbus.

RAW/ASCII в Ethernet/IP или Modbus

Простая конвертация в промышленные протоколы  

Интеграция любых протоколов ASCII в Modbus или Ethernet/IP

Модули серии GW MODBUS TCP/ASCII… используются, чтобы предоставить последовательные цепи RAW или ASCII устройств, например, сканеров штрих-кодов, весов или RFID-меток посредством протокола  Modbus.

В свою очередь модули серии GW EIP/ASCII... используются, чтобы конвертировать цепи RAW или ASCII устройств, например, сканеров штрих-кодов, весов или RFID-меток в EtherNet/IP™.

HART в Ethernet

Простое дооснащение для доступа к сигналам HART  

Эффективный доступ к сигналам HART посредством Ethernet

Станции, состоящие из главного модуля и модулей расширения, серии GW PL… позволяют настраивать параметры и контролировать полевые устройства HART посредством сетей Ethernet простым способом. К главному модулю можно подключить до пяти модулей расширения. Подключение к Ethernet осуществляется посредством HART-IP, Modbus/TCP или PROFINET. Модульная структура шлюзов HART Ethernet позволяет подключать до 40 устройств HART.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61