Интеграция в здания

Интеграция в здания

Подключение и соединение

Штекерная система в мини-формате соответствует особым требованиям технологий подключения для интеграции в здания.

Получайте солнечную энергию не только с крыши, но и со всей поверхности здания: для этого направления фотогальванического получения энергии компания Phoenix Contact разработала новую миниатюрную штекерную систему постоянного тока.

Она обеспечивает возможность эффективного использования фасадов зданий для выработки энергии. Все более ограниченные пространственные условия ставят особые требования к технологиям поключения для встроенных в здание фотогальванических модулей. Мини-штекерная система от Phoenix Contact превосходно соответствует этим требованиям.

Преимущества для вас

  • Особо узкая конструкция
  • Подходит для проводов сечением 2,5 мм²
  • Быстрое подсоединение благодаря прокалывающим контактам
  • Рассчитаны на напряжение до 1000 В и ток до 15 А
  • Полностью защищен в соответствии с классом защиты IP68

Подключение фасадных модулей

Соединительная розетка для фасадных модулей  

Соединительная розетка может быть различной ширины в соответствии с требованиями клиентов

Для каждого полюса используется одна розетка. Обе розетки для подсоединения модуля интегрируются в фасадный модуль и заливаются уплотнителем для стекол.

Благодаря изменяемой ширине розетки для подсоединения модуля очень легко интегрируются.

Компактные технологии соединения

Миниатюрная система подключения постоянного тока для фасадных модулей  

Технология подключения для фасадных модулей в мини-формате

Компактная конструкция штекерных соединителей позволяет скрытый монтаж за фотогальваническим модулем или встраивание напрямую в профиль фасада. Монтаж производится быстро и просто без использования специального инструмента.

Защита от обратных токов

Диодная коробка для фасадных модулей  

Надежная защита от обратных токов благодаря наличию диодов цепи постоянного тока

Затенения фотогальванических модулей могут приводить к возникновению обратного тока. Диод цепи постоянного тока в стабильном корпусе плоской конструкции обеспечивает безопасный поток тока между модулями фасада.

Он защищает модули от обратных токов до 5 A при 1000 В в соответствии с МЭК. Максимальное запорное напряжение составляет 2200 В.

Технология подключения для BIPV

Все компоненты невидимы в фасаде здания: от соединительной розетки до диодов цепей.

Миниатюрная система подключения постоянного тока для фасадных модулей

Миниатюрная штекерная система предлагает надежную технологию подключения даже в условиях ограниченного пространства

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61