Решение для подключения генератора

Обзор

Полевые фотогальванические установки  

Полевые фотогальванические установки

  • Планировщики и эксплуатационники установок стоят перед задачей оптимизации запланированного дохода от установки и ее степени готовности.
  • С соединительными коробками генераторов от Phoenix Contact вы приобретаете проверенное и поэтому безопасное решение.
  • Удобство монтажа и простота подсоединения к инфраструктуре установки являются дополнительными положительными характеристиками.

Применение

Опрос журнала Photon выявил, что эксперты дают 70 % немецких фотогальванических установок оценку "неудовлетворительно". Вследствие ошибок монтажа прогнозированный доход, а с ним и рентабельность инвестиций фотогальванической установки достигаются с задержкой. Ожидаемые выплаты из оплаты за запитывание в сеть в начале отсутствуют.

Сотрудник при разговоре с клиентом  

Все зависит от конструктивного решения соединительной коробки генератора

С задачами подсоединения, измерения и защиты соединительные коробки генераторов (СКГ; англ. Combiner Box) являются решающим элементом между экономичностью и долгосрочной эксплуатацией фотогальванической установки. Но к сожалению СКГ часто выбирается только по соображениям дешевизны. Качество и долгий срок эксплуатации играют второстепенную роль.

Для высококачественных и надежных соединительных коробок планировщики и монтажники должны учитывать требования стандартов.  Для СКГ действует стандарт коммутационных устройств EN 61439, описывающий конструкцию, выбор компонентов и необходимые испытания. Стандарт предписывает наличие полной документации по техническим характеристикам и условиям применения, а также для правильного монтажа и обслуживания. Вся эта информация должна быть приложена к устройству в виде инструкции по монтажу на языке той страны, в которой оно будет устанавливаться.

Решение

Комбинации коммутационных устройств от Phoenix Contact обеспечивают бесперебойную эксплуатацию фотогальванических установок. Вы легко и просто подключите соединительную коробку генератора к вышестоящей системе управления благодаря согласованным компонентам и коммуникационным интерфейсам. Специализированная команда экспертов из всех относящихся разделов предприятия разработает вместе с вами индивидуальные решения.

Подготовительная стадия разработки с заказчиком  

Решения для электрошкафов для любых требований заказчика

Разработка
В подготовительной стадии разработки для наилучшего достижения желаемых требований мы вплотную работаем с нашими заказчиками во всех областях. Специфические требования выявляются заранее. Процесс разработки эффективен и ориентирован на достижение цели.

После завершения подготовительной стадии начинается фаза конструирования. Данная фаза завершается созданием прототипов, которые должны пройти специфические проверки и тесты. Полученные знания используются для оптимизации решения.

Методы испытаний и проверок
При помощи температурных испытаний выявляются, например, активные участки. Их результатом является оптимальное расположение всех компонентов. Таким образом исключается выход из строя вследствие термической перегрузки.

В собственных испытательных лабораториях прототипы подвергаются электрическим и механическим проверкам. Испытания гарантируют безошибочное функционирование решений в предусмотренных монтажных условиях.

Сравнение термографических отпечатков соединительных коробок генератора  

Благодаря оптимизированной по температуре конструкции электрошкафа исключается выход из строя вследствие термической перегрузки

Производство
После завершения всех необходимых испытаний в фазе разработки следует разрешение на производство изделия. Компоненты изготавливаются в потоке одним работником для обеспечения возможности эффективного выполнения каждого отдельного шага. Таким образом можно быстро и гибко реагировать на изменение конструкции и размеров. Необходимая для обеспечения качества информация доступна с одного взгляда и гарантирует бесперебойный процесс производства и монтажа.

 

Качество
В поточной линии используются вспомогательные средства, допускающие точное повторение производства всех артикулов. Использование отверток с контролем момента затяжки гарантирует надежное и безопасное соединение. Так обеспечивается постоянное качество каждой отдельной соединительной коробки генератора. На последнем этапе производства проводится окончательное испытание в соответствии с МЭК 61439. В заключение составляется протокол испытаний. Все комбинации коммутационных устройств, а также содержащихся в них электронных компонентов имеют серийный номер, при помощи которого их можно в любое время идентифицировать.

SCB  compact и SCB next generation  

Две интеллектуальные концепции решений: СКГ с внешним предохранителем цепи для 32 цепей и СКГ со стандартным предохранителем цепи для 16 цепей

Преимущества для вас

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
  • Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
  • Низкие издержки и затраты на разводку
  • Нет необходимости в отдельном источнике питания в поле
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения

Изделия

ОписаниеТипНомер артикула
Соединительные коробки генераторов для 32 цепей с предохранителем InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Соединительные коробки генераторов для 16 цепей со стандартным предохранителемSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
ОписаниеТипНомер артикула
Соединительные коробки генераторов для 32 цепей с предохранителем InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Соединительные коробки генераторов для 16 цепей со стандартным предохранителемSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: