IEC 61850용 제품

IEC 61850용 제품

피닉스컨택트는 IEC 61850 표준에 따라 에너지 분야의 자동화를 위한 다양한 제품군을 제공합니다.

안정적이고 지속 가능한 에너지 공급이 새로운 과제로 대두되었습니다. 에너지 요구 사항은 2030년까지 지속적으로 증가할 것입니다. 높은 에너지 비용, 자원 부족 및 CO2 배출은 전세계적인 문제입니다.

이를 극복하기 위해 스마트 그리드와 같은 새로운 에너지 개념 및 시스템 접근 방법이 필요합니다. 에너지 산업 분야의 장기적인 파트너로서 피닉스컨택트는 이러한 측면에 맞게 특수하게 개발된 강력한 제품군을 다양하게 제공합니다. 

이점

  • 혹독한 전자기, 정전기 및 주변 조건에서 사용하기에 적합
  • FO 기술을 사용한 안정적인 장거리 무오류 데이터 전송
  • IEC 61850 및 IEEE 네트워크 표준에 따라 상호 운용 가능한 제품 사용
  • 네트워크 장애가 발생했을때, PRP 이중화 모듈을 통해 지연이나 패킷 손실없이 고가용성 네트워크를 손쉽게 구현 가능

IEC 61850 – 에너지 네트워크를 위한 표준화된 통신

에너지 시스템을 위한 표준화된 통신: IEC 61850  

에너지 시스템을 위한 표준화된 통신: IEC 61850

IEC(International Electrotechnical Commission)에서 제정한 IEC 61850 표준에 따라 스위치기어의 통신 및 엔지니어링 프로세스가 전세계적으로 표준화되었습니다.

이는 사용자가 더 이상 단일 제조업체에 의존하지 않을뿐만 아니라 인터페이스의 다양성이 대폭 감소하고 있다는 것을 의미합니다. Ethernet 기술은 IEC 61850 통신의 기반이 됩니다. 

IEC 61850에는 전기 스위치기어의 보호 및 제어 기술용 시스템에 사용되는 디바이스 및 통신에 대한 요구 사항이 설명되어 있습니다. 주로 다음과 같은 내용이 정의되어 있습니다.

  • 스위치기어에 대한 일반 사양
  • 기능 및 디바이스에 대한 정보
  • 스위치기어에서의 보호, 모니터링, 제어 및 측정을 위한 정보 교환
  • 통신 인터페이스
  • 국제적으로 통일된 구성 언어

 

에너지 시스템에서 매우 간편한 I/O 통신

에너지 시스템에서 I/O 통신을 간소화하는 Axioline F

빠르고 견고한 Axioline F

Axioline F는 빠른 데이터 처리뿐만 아니라 견고한 설계 및 메커니즘을 제공합니다. Axioline F 에너지 산업 분야를 위한 이상적인 솔루션입니다. 혹독한 환경에서도 빠른 GOOSE 프로토콜을 통해 버스 커플러와 통신하고 증가한 정격 전압 및 해당 전기 강도에 맞는 I/O 단자를 사용할 수 있습니다.

또한 Axioline F는 조작이 매우 간편하고 스타트업 시간을 줄여주므로 결과적으로 시스템의 가용성이 향상됩니다. 정확한 수의 I/O와 향상된 유연성을 특징으로 하는 다양한 Axioline F 제품군을 활용하십시오.

이점:

  • IEC 61850에 따른 I/O 시스템의 상호 운영성으로 인한 손쉬운 구성, 스타트업 및 유지 관리
  • 주요 제조업체의 장치와 결합할 수 있으므로 매우 유연한 적용 범위
  • 프로그래밍 지식없이 손쉽게 스타트업 가능한 파라미터화
  • 비용을 줄이고 유연성을 향상시키는 정확한 수의 I/O 및 간단한 시설개량
  • 자유롭게 결합할 수 있는 초저전압 모듈을 통한 보다 컴팩트한 I/O 스테이션
  • 웹 인터페이스를 사용한 간단한 디바이스 구성 및 유연한 온라인 액세스

거친 환경에서 사용 가능한 스위치

IEC 61850-3/IEEE 1613에 따른 산업용 Ethernet 스위치  

IEC 61850-3/IEEE 1613에 따른 산업용 Ethernet 스위치

IEC 61850에서는 네트워크 컴포넌트에 특수한 요구 사항이 적용됩니다. 설치 위치에 따라 IEC 61850-3에 지정된 엄격한 환경적 요구 사항을 충족해야 합니다.

이 스위치는 이러한 요구 사항을 충족하며 IEC 61850에 따른 통신에 최적화되어 있습니다. 또한 세이프티, 이중화 및 네트워크 관리와 관련된 포괄적인 IT 호환 기능뿐만 아니라 IT 네트워크 구조와의 포괄적인 통합이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.

다운타임을 방지하는 PRP 이중화 모듈

에너지 네트워크는 특히 높은 수준의 내결함성을 요구합니다. PRP 이중화 모듈은 오류 발생 시 전환 시간이 필요하지 않은 병렬 네트워크 이중화를 제공하고 고가용성 네트워크를 보장합니다.

네트워크 또는 개별 네트워크 컴포넌트에 오류가 있는 경우에도 데이터 패키지가 손실되지 않습니다.

실시간 Ethernet 애플리케이션용 미디어 컨버터

실시간 Ethernet 애플리케이션용 미디어 컨버터

실시간 Ethernet 애플리케이션용 미디어 컨버터

견고한 금속 하우징 덕분에 FL MC 2000E LC 광섬유 미디어 컨버터는 IEC 61850-3/IEEE 1613에 따른 에너지 애플리케이션의 엄격한 환경적 조건을 충족합니다.

광섬유를 통한 데이터 통신은 최적의 성능을 제공하고 특히 EMC 간섭에 대한 내성을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166