SPS IPC Drives 2018

SPS IPC Drives 2018

유럽의 전기 자동화 전문 전시회에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

2018년 11월 27일-29일, 독일 뉘른베르크 개최
부스 번호: 9홀, 310

피닉스컨택트에 오신 것을 환영합니다. SPC IPC Drives 2018(부스번호: 9홀, 310)에서 귀하의 방문을 기다리고 있습니다.

2018년 11월 27일부터 29일까지 뉘른베르크에서 약 1,700 개의 전시 업체가 스마트 및 디지털 자동화의 모든 측면에 대한 최신 제품, 트렌드 및 솔루션을 발표할 예정입니다. 이번 박람회의 주요 포커스는 Industrie 4.0입니다.

전시회 부스를 쉽게 찾을 수 있도록 SPS IPC Drives 2018의 평면도를 참조하시기 바랍니다.

설명
SPS IPC Drives floor plan [PDF, 70 KB]

SPS IPC Drives 무료 등록

전시회 방문에 대한 무료 티켓을 예약하십시오. 아래 버튼을 클릭하시고 온라인 등록 번호 1810371873을 사용하여 등록하십시오.

Highlights - SPS IPC Drives

피닉스컨택트는 IoT 시대의 품질 및 보안과 관련하여, 인상적인 자동화 및 디지털 분야의 포괄적인 제품 및 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 우리는 귀하를 위해 일부 제품 미리보기를 제공합니다.

새로운 BLUEMARK ID 생성으로 산업용 마킹을 위한 올인원 솔루션을 경험 하십시오. 환경 친화적인 UV LED 기술을 사용하는 이 디바이스는 1,350 가지 이상의 다양한 마킹 재료를 처리합니다. BLUEMARK ID COLOR는 처음으로 색상 표식을 제공합니다. 프린터 작동은 터치 디스플레이로 직관적으로 작동합니다. 명확한 메뉴 구조는 사용법 비디오에서 자동 재료 인식에 이르기까지 많은 추가 지원을 제공합니다.

PROJECT 완전한 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 컨트롤 캐비닛을 설계할 때 완벽한 지원을 제공합니다. 모든 대중적인 CAE 프로그램의 인터페이스를 통해 마우스 클릭 만으로 전기적 계획을 가져올 수 있습니다. 이 소프트웨어는 터미널 스트립 설계 및 적절한 마킹 생성과 관련된 많은 단계를 자동화합니다. 그런 다음 완벽하게 조립된 제품을 온라인으로 직접 주문하십시오. PROJECT complete가 컨트롤 캐비닛 제조의 디지털 인터페이스가 됩니다.

세이프티로 모터 스타터 기술을 재발견하십시오. 새로운 CONTACTRON pro 버전은 PL e에 따라 안전성 평가 및 그룹 셧다운(shutdown)과의 쉬운 통합을 제공하며 모듈 방식으로 확장 가능합니다.

The new PTFIX system for individual potential distribution consists of ready-to-connect blocks in eleven color options, varying numbers of positions and mounting types, along with cross sections from 1.5 to 4 mm² in Push-in technology. These blocks with up to 18 contact points can be combined as needed and mounted on DIN rails or direct-mounted or installed with adhesive. Using the online configurator, you can meet all your needs – and do so with pricing information and rapid order options.

개별 전위 분포를 위한 새로운 PTFIX 시스템은 푸쉬인 기술의 단면적 1.5에서 4 mm²  제품을 제공하며, 다양한 위치 및 마운팅 유형과 함께 11 가지 색상 옵션으로 제공되며 즉시 연결 가능한 블록으로 구성됩니다. 최대 18 개의 접점이 있는 이 블록을 필요에 따라 결합하고 DIN 레일에 장착하거나 접착제로 설치할 수 있습니다. 온라인 컨피규레이터를 사용하면 가격 정보 및 신속한 주문 옵션을 통해 필요한 요구를 충족시킬 수 있습니다.

소형화 추세는 네트워크 케이블링 분야에서도 중단없이 계속되고 있습니다. 새로운 소형 M8 커넥터는 Ethernet 및 PROFINET으로 최소형 장치를 제공하며 M12 커넥터에 비해 공간을 최대 30 %까지 절감합니다. 대칭 적으로 배열된 접촉부는 안전한 데이터 전송을 제공합니다. 필드 디바이스는 PoE (Power over Ethernet)를 통해 동시에 전원이 공급됩니다.

인텔리전트 제조 시스템의 네트워킹이 날로 증가함에 따라 케이블 연결 수가 증가하고 있습니다. 이러한 경우 모듈형 커넥터가 해결책입니다. HEAVYCON modular 제품을 사용하면 전원, 신호, 데이터 및 압축 공기에 대한 접촉 인서트(insert)를 하나의 하우징에 유연하게 결합할 수 있습니다. 새로운 온라인 구성기는 맞춤형 커넥터를 설계하고 주문하는데 이상적인 지원을 제공합니다.

표준 DIN VDE 0100-443 및 DIN VDE 0100-534는 저전압 시스템에서 서지 보호가 필요한 시기와 설치 장소 및 방법을 지정합니다. 두 표준의 개정판은 2016 년 10 월 1 일부터 시행되었습니다. 이미 시작된 계획 및 구현을 위한 전환 기간은 2018 년 12 월 14 일에 끝납니다. 부스에서 건물을 보호하기 위한 필수 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

공간을 절약할 수 있는 전위 분포에 이상적인 PTCB 단일 채널 전자 회로 차단기는 CLIPLINE complete 시스템에 연결할 수 있습니다. 전체 폭이 매우 작으며 1 - 8 암페어의 설정 범위를 제공합니다. 우리는 SPS에 맞추어 다른 제품을 소개할 것입니다. 부스에서 범용 장치 회로 차단기에 대해 자세히 알아보십시오.
 

올바른 전자 회로 차단기로 전원 공급 시스템을 보호하십시오. 우리 제품 포트폴리오에서 귀하의 어플리케이션에 적합한 제품을 쉽게 찾을 수 있습니다.

보호 처리, 통합 디커플링 및 SIL3 인증을 갖춘 새로운 고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 Ex 영역을 포함하여 우수한 시스템 가용성 및 운영 안전성을 보장합니다.

PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT 또는 USB 용 통합 인터페이스가 있는 새로운 QUINT DC UPS는 전원 장애 발생시에도 중단없이 귀하의 시스템에 전원을 계속 공급합니다. 기존 네트워크에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다.

Fine Pitch 시리즈 보드간 커넥터(Board-to-board connectors)를 사용하여 신호 및 데이터 전송을 위한 차폐 및 비 차폐 솔루션을 제공합니다. 이 제품군은 서로 다른 디자인, 스택(stack) 높이 및 컴팩트 0.8 및 1.27 mm 피치의 포지션을 사용하여 개별 PCB 방향을 실현할 수 있습니다.

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 신호 및 동력 전달을 위한 균일한 솔루션을 제공합니다. 독창적인 Lock45 고속 잠금 시스템 덕분에 장치를 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 제조업체가 아닌 제품과의 호환성을 통해 표준 및 고속 잠금 시스템을 위한 다양한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

모듈형 ICS 시리즈 전자 장치 하우징은 미래의 IoT 장치의 기초를 형성합니다. RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준화된 연결을 통합 구성 요소로 사용하여 커넥션 기술의 고유한 모듈성을 활용하십시오. 또한 하우징 시스템과 DIN 레일 커넥터 옵션의 혜택을 누릴 수 있습니다.

SPS IPC Drives 방문을 위한 팁

SPS IPC Drives 방문 팁을 제공합니다.

뉘른베르크 전시 센터 (Nuremberg Exhibition Centre)는 자동차, 기차, 비행기 또는 대중 교통을 통해 쉽고 빠르게 도착할 수 있습니다. U-Bahn (지하철 / 지하철) U1 및 U11 라인 (Langwasser Süd 방면)은 주요 기차역에서 전시 센터로 직접 연결됩니다. 주요 기차역에서 박람회까지는 불과 8 분입니다.

네비게이션 시스템에 뉘른베르크 (Nuremberg)를 입력하기만 하면 됩니다. 현재의 교통 상황에 맞춰 조정되어, 복잡하지 않은 접근 방식과 전시장 주변의 약 14,000 개의 주차 공간 중 하나로 안내합니다.

전시 센터 근처의 호텔은 전시 기간 동안 복잡합니다. 좀 더 떨어진 곳에서 숙박하시면 보다 여유롭게 지내실 수 있습니다.

SPS IPC Drives 2018 전시회 정보

뉘른베르크의 전기 자동화를 위한 선도적인 전문 전시회에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

• 전시 기간: 2018 년 11 월 27일-29 일
• 부스 정보: 9홀, 310

주소전시 시간
NürnbergMesse
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
화요일 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
수요일 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
목요일 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

무역 박람회 도시 뉘른베르크 (Nuremberg), 전시회 프로그램, 전시 업체, 숙박, 티켓, 여행 등에 관한 자세한 정보는 SPS IPC Drives 웹사이트를 방문하십시오.

SPS IPC Drives 2017 전시회를 되돌아보며

Phoenix Contact exhibition booth 2017  

Phoenix Contact exhibiting at SPS 2017

피닉스컨택트는 2017 년 전시회가 성공적이었다고 보고하게 되어 기쁩니다.

SPS IPC Drives 2017은 박람회 면적 130,000m²에 70,264 명의 방문객과 1,675 개의 출품자를 기록했습니다.

방문객들은 미래 지향적인 디지털 자동화 테마에 특별한 관심을 보였습니다. 이를 토대로 전시자들과 방문객들은 우리가 어디로 향하고, 무엇을 기다리고 있는지, 내일을 위해 어떻게 응용 프로그램을 설계해야 하는지 등의 질문에 답했습니다.

피닉스컨택트는 산업용 통신 솔루션, 전자 회로 차단기, 머신 빌딩을 위한 안정적인 WLAN, 개방 제어 플랫폼을 위한 새로운 기술 및 산업용 클라우드 솔루션을 통해, 디지털 산업화의 길을 열어 가고 있습니다.

SPS IPC Drives 전시회는 무엇입니까?

SPS IPC Drives는 유럽의 전기 자동화 전문 전시회입니다. 뉘른베르크에서 자동화 작업에 적합한 솔루션을 검색 할 수 있는 완벽한 플랫폼을 찾을 수 있습니다. 무엇보다도 다음 제품과 서비스가 제공됩니다.

• 제어 기술
• IPC
• 전기 구동 기술
• 운영 및 모니터링
• 산업 통신
• 제조에서 소프트웨어 및 IT
• 인터페이스 기술
• 기계 인프라
• 센서

당사의 부스를 방문해 주십시오. 귀하의 전문 분야에 맞는 주제를 찾을 수 있도록 도와 드리겠습니다. 자세한 내용은 언제든지 문의하십시오.

SPS IPC Drives 전시회 - 피닉스컨택트 히스토리

Phoenix Contact exhibition booth 1993  

1993 년 부스

피닉스컨택트는 1993 년에 처음으로 SPS IPC Drives 전시회에 참가했습니다. 당시 총 156 개의 전시 업체와 4,923 명의 방문객을 기록하였습니다. 1996 년까지 SPC IPC Drives 전시회는 신델 핑겐 (Sindelfingen)에서 개최된 후 1997 년 뉘른베르크 (Nuremberg)로 옮겼습니다.

피닉스컨택트는 지난 25 년 동안 매년 뉘른베르크 (Nuremberg)의 전시회에서 자동화 기술의 혁신을 보여주었습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

부스 위치

부스 위치 맵을 다운로드하여 박람회 방문 시 사용하십시오.

부스 위치
맵 열기 [PDF, English, 51 KB]

박람회 일정 공지

박람회 날짜를 여러분 달력에 추가하십시오.

박람회 일정 공지
박람회 일정 공지

추가 정보