원하는 곳으로 빠르고 쉽게 이동

웹 코드를 통해 검색

피닉스컨택트의 웹 코드 예제

웹 코드를 사용하여 원하는 곳으로 빠르고 쉽게 이동할 수 있습니다.

웹 코드를 사용하여 모든 제품별 데이터에 빠르고 쉽게 액세스하십시오. 브로셔 또는 전자 신문에서 웹 코드를 찾을 수 있습니다. 오른쪽 그림과 같이 웹 코드는 항상 해시 기호가 앞에 있는 4자리 숫자로 되어 있습니다.

사용법
피닉스컨택트 웹 사이트에서 검색 필드를 사용합니다. 웹 코드를 입력하고 “Enter” 키를 누릅니다. 그러면 원하는 대상 페이지로 바로 이동합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166