PSRmini 세이프티 릴레이

완벽한 성능을 제공하는 6 mm 폭의 세이프티 릴레이 PSRmini

가장 슬림한 형태의 검증된 세이프티: 새로운 세이프티 릴레이를 사용하면 세이프티 기능에 필요한 공간을 최대 70% 절약할 수 있습니다.

PSRmini 릴레이는 force-guided contacts가 있는 전세계에서 가장 슬림한 세이프티 릴레이입니다.
6 mm 및 12 mm의 좁은 폭에도 불구하고 대형 세이프티 릴레이와 동일한 성능을 제공합니다.
피닉스컨택트의 새롭게 개발된 릴레이 기술 덕분에 초소형 설계가 가능했습니다. 고유한 기능이 결합된 PSRmini는 특히 머신 빌딩 및 프로세스 산업에 사용하도록 최적화되었습니다.

이점

  • 컴팩트 설계로 인한 최대 70%의 공간 절약 및 force-guided contacts가 있는 세이프티 릴레이가 제공하는 최고의 유연성
  • 피닉스컨택트의 혁신적인 릴레이 기술로 인한 최고의 안전성 및 최대 6 A의 높은 스위칭 전류
  • 글로벌 인증을 획득하여 관련한 모든 국가에 출시
  • Ex 영역 2에 직접 설치되는 세이프티 커플링 릴레이 덕분에 간단하게 구현되는 분산 개념
  • 하나 이상의 활성화 컨택트가 있는 세분화된 아키텍처를 통한 세이프티 개념의 모듈형 구성

차세대 세이프티 릴레이: PSRmini

Force-guided contacts가 있는 초소형 PSRmini 세이프티 릴레이  

Force-guided contacts가 있는 초소형 PSRmini 세이프티 릴레이

PSRmini 제품군은 6 mm 및 12 mm로서 총 28개의 제품으로 구성됩니다. 슬림한 설계에도 불구하고 이 제품은 최대 6 A의 부하를 전환할 수 있고 대부분의 신호 전송기 및 세이프티 관련 컨트롤러와 호환되며 포괄적인 인증을 바탕으로 다목적으로 사용되는 등의 다양한 이점으로 인해 최고의 성능을 제공합니다.

수많은 신호를 제한된 공간에서 처리하여 컨트롤 캐비닛의 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 세분화된 아키텍처로 인해 세이프티 개념의 모듈형 설계가 가능한데, 6 mm 버전은 1 - 2개의 활성화 컨택트와 함께 제공되고 12 mm 버전은 2 - 3개의 활성화 컨택트와 함께 제공됩니다.

PSRmini를 사용하면 공간을 절약하고 유연성을 확보할 수 있습니다.

혁신: 피닉스컨택트의 새로운 릴레이 기술

새로운 6 mm 기본 릴레이

새로운 6 mm 기본 릴레이

새로운 PSRmini 디바이스 제품군의 핵심은 피닉스컨택트에 의해 개발된 릴레이 기술입니다. Force-guided contacts가 있는 폭이 6 mm에 불과한 기본 릴레이는 수많은 세부적 기술이 적용되었으며 세이프티 기술이 갖고 있어야 하는 안정성을 제공합니다. 뛰어난 견고성, 안정성 및 진단 기능으로 인해 표준 기본 릴레이와 차별화됩니다.

높은 생산 정확성을 보장하고 엄격한 품질 요구 사항을 충족하기 위해 기본 릴레이 및 모든 개별 부품을 피닉스컨택트가 제조합니다.

기본 세이프티 기능, 새로운 세이프티 개념

기계 제작용 PSRmini  

PSRmini를 사용한 머신 빌딩을 위한 확장 가능한 세이프티 릴레이 솔루션

새로운 PSRmini 세이프티 릴레이는 특히 머신 빌딩 분야에서 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 비상 정지 장비, 안전 도어 스위치 및 라이트 그리드와 같은 대부분의 신호 전송기와 호환되는 완벽한 제품군
  • 하나씩 제공되는 활성화 접점을 통한 세이프티 기능의 모듈형 구조
  • 글로벌 시장 사용을 위한 포괄적인 인증
  • ISO 13849에 따른 PL e 및 IEC 62061에 따른 SILCL 3까지의 최대 세이프티 레벨을 위한 Force-guided contacts

폭발 위험이 있는 영역에서 완벽한 SIL3 성능 제공

프로세스 산업용 PSRmini  

터미네이션 캐리어에서 PSRmini를 사용하여 고유한 패킹 밀도 제공

PSRmini 세이프티 커플링 릴레이는 세이프티 컨트롤러의 출력과 함께 신호 증폭 및 전기 절연에 사용됩니다. 관련 프로세스 제어 시스템에 맞게 조정되어 안전 비활성화(비상 종료) 및 안전 활성화(화재 및 가스)를 위한 SIL 인증 커플링 모듈을 제공합니다.

요구 공간이 줄어들었다는 것 외에도 PSRmini는 다양한 이점을 제공합니다.

  • 장치 또는 컨트롤러에서 직접 수행되는 빠르고 간단한 진단으로 인해 예정된 유지 관리 단계 도중에 다운타임 감소
  • 폭발 위험이 있는 영역에서 사용 가능한 세이프티 커플링 릴레이로 인해 더욱 간소화된 분산 개념 구현
  • 필드에서의 오류 없는 빠른 스타트업 및 연결을 위한 시스템 케이블링

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


혁신적인 릴레이 기술

Forced-guided contacts는 뛰어난 성능을 제공합니다.