스크류 또는 푸쉬-인 연결방식의 PCB 단자대

동일한 규격 및 다양한 연결 기술

스크류 또는 푸쉬-인 연결방식의 PCB 단자대

동일한 크기, 다양한 연결 기술 – TDPT 시리즈의 PCB 단자대를 사용하면 특정 시장을 위한 일관된 디자인의 장치를 개발할 수 있습니다. 동일한 모양로 제작되기 때문에 PCB 또는 장치의 디자인을 유지하면서 스크류 연결 또는 푸쉬-인 스프링 연결 방식 중 하나를 유연하게 선택할 수 있습니다.

이점

  • 푸쉬-인 스프링 연결 및 스크류 연결에 동일한 크기 및 방식의 핀 연결을 사용하기 때문에 손쉬운 적용이 가능
  • 0.2 - 16 mm² 크기의 전선에 동일한 PCB 연결방식을 사용할 수 있기 때문에 다양한 분야에 적용이 가능
  • 5.08 mm, 6.35 mm 및 10.16 mm 간격의 전원 연결을 위한 포괄적인 포트폴리오

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166