/assets/images_ed/global/web_stage_home/pic_stage_home_a_0059435_int.jpg

스페셜 프로모션 안내

산업자동화를 선도하는 우수한 기술과 혁신적인 제품을 제공하는 피닉스컨택트가 2017년 스페셜 프로모션을 진행합니다. 6 만가지가 넘는 다양한 제품 포트폴리오와 고객에게 가장 신뢰받는 기업으로서 시장에 자리매김한 피닉스컨택트의 이번 프로모션를 통해 안정적이고 앞선 기술을 경험하세요.

/assets/images_ed/global/web_content_1col/pic_con1_a_0057559_int.jpg

1. RJ45 DATA CONNECTOR

새롭고 견고한 케이블 연결 및 커플러 모듈은 공간 절약 설계에서 빠르고 안전한 데이터 전송을 보장합니다. Freenet 및 Keystone 버전은 기존 패널 마운팅 프레임에 통합하거나 DIN 레일에 직접 장착할 수 있습니다. 산업 용으로 적합한 새로운 RJ45 소켓 모듈은 IP20 및 IP65 / IP67 애플리케이션을 위한 산업 제품 포트폴리오를 제공합니다.

제품 특징

  • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징으로 산업용으로 적합한 디자인
  • 컴팩트 디자인으로 설치 공간이 적어 케이블 연결 공간이 충분
  • Freenet 및 Keystone 시스템용 케이블 연결 모듈과 커넥터 시스템을 위한 IP20 ~ IP67 의 광범위한 애플리케이션
  • IDC 기술로 특별한 공구없이 자유롭게 케이블을 연결할 수 있는 모듈
  • 케이블 연결 및 커플러 모듈을 위한 패치 패널을 통해 향상된 전송 특성을 가진 DIN 레일 모듈
  • 고성능 데이터 전송을 위한 산업용으로 적합한 제품 포트폴리오(산업용 RJ45)
Order NumberProduct Name
1406340CUC-IND-C1ZNI-T/R4QP8
1406334CUC-IND-C1ZNI-S/R4QP8
1406336CUC-IND-C1ZNI-B/R4QE8
1408975NBC-R4RC/2,0-93B/R4RC
/assets/images_ed/global/web_content_1col_mobile/pic_con1_a_0063715_int.jpg

2. COMBICON with T-LOX technology (TW 50 & TW 95)

TW 시리즈의 새로운 고전류 패널 피드 스루 터미널 블록을 사용하면 최대 95mm²의 도체를 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다. 기기 외부 연결은 새로운 T-LOX 연결 기술로 구현됩니다. 새로운 T-LOX 기술은 장치 내부에 링러그 케이블을 사용할지 버스바에 직접 연결할지 선택할 수 있습니다. 유연성을 가진 설치 브라켓을 이용해 별도의 공구없이 적은 힘으로 하우징 패널에 빠르고 안전하게 고정시킬 수 있습니다. 이 브라켓은 1 - 5mm 두께의 판넬에 설치 가능합니다. TW 시리즈는 16 mm² - 50 mm²의 체결 사이즈와 최대 150 A의 전류용량을 갖춘 TW 50과 25 mm² ~ 95 mm²의 체결 사이즈 및 232 A 의 전류용량을 갖춘 TW 95로 구성되며, IEC 60947-7-1에 따라 1000 V가 가능하며, UL 1059에 따라 그룹 C의 600V UL 인증을 갖췄습니다.

제품 특징

TW 50TW 95
스크류타입 단자대와 비교했을 때 70%가량 체결 작업시간이 빠릅니다.체결력이 800 N 이상으로 도체의 노출방지가 가능합니다.
프로그램 된 체결력으로 진동과 같은 기계적 변형의 경우에도 안정적인 접속을 유지할 수 있습니다.도체부는 종단점까지 돌려질 수 있으며, 짧은 도체부도 큰 힘 없이 연결을 유지할 수 있습니다.

종단점에 장애물이 없어 도체부의 연결을 쉽게 할 수 있습니다.

특별한 공구없이 적은 힘의 수작업으로 편리하게 연결할 수 있습니다.
가역웨지를 이용해 50% 더 빠르고 적은 힘으로 터미널블록을 하우징 패널에 고정할 수 있습니다.장치측에 있는 전류 바는 직접 연결이 가능하며, 이를 통해 설치공간 축소와 비용 절감 효과가 있습니다.
Order NumberProduct NameOrder NumberProduct Name
1708744TW 50/ 1-CL1708752TW 95/ 1-CL
1708745TW 50/ 2-CL1708753TW 95/ 2-CL
1708746TW 50/ 3-CL1708754TW 95/ 3-CL
1708748TW 50/ 4-CL1708755TW 95/ 4-CL
1708749TW 50/ 5-CL1708756TW 95/ 5-CL
1708751TW 50/ 6-CL1708757TW 95/ 6-CL
/assets/images_ed/global/web_content_1col/pic_con1_a_0068481_int.jpg

3. Barrier Style Terminal Blocks

배리어 타입 단자대 시리즈는 링러그 타입 단자대와 CLIPLINE complete 단자대의 장점을 결합한 제품입니다. 표준화된 점퍼 등의 호환 가능한 액세서리를 채용하여 결선 시간을 확실히 절감시킬 수 있습니다. 피닉스컨택트는 서로 다른 연결 기술을 가진 하이브리드 BT 배리어 타입 단자대 또한 제공하고 있어 목적에 맞는 연결기술을 조합하여 사용할 수 있을 뿐 아니라 스위치 캐비닛과 필드 연결을 위한 각 연결 기술의 장점을 이용해 단자대의 결선을 편리하게 이용할 수 있습니다.

제품 특징

  • 넓은 면적의 라벨링 공간 (상단 및 측면) 편리한 테스트 - Test point의 제공
  • Air/Creepage distance의 완벽한 확보 (Full 600V)
  • 편리한 점퍼 기능, 풀림방지를 위한 와셔 및 스크류 채용
  • 여러 전선도 간단하게 연결, Hybrid 타입 지원
  • 구리합금 커런트 바 (높은 내부식성 /통전성)
  • 호환 가능한 다양한 악세서리 사용 가능
  • 스프링이 밀리지 않는 가이드 채용, 감전 방지 하우징 (BTO 제외)
Order NumberProduct NameOrder NumberProduct NameOrder NumberProduct NameType
3281100BTO 1,253281107BTO 2,03281114BTO 3,5BTO 시리즈 (Open style)
3281122BT 1,253281123BT 2,03281124BT 3,5BT 시리즈  (Standard)
3281101BTH 1,253281108BTH 2,03281115BTH 3,5BTH 시리즈 (Hybrid : Ring lug + PT)
3281102BTP 1,253281109BTP 2,03281116BTP 3,5BTP 시리즈 (PT type)
3281120D-BT 1,253281121D-BT 3,5  엔드커버
3281125AP-BTO 1,253281127AP-BTO 3,5  커버 프로파일
0804271E/NS 35 N BK    스토퍼
3212014FBS 2-3,53030161FBS 2-5  점퍼핀 (2핀)
0828295TMT (EX9,5)R0003061TMT (EX9,5)R TR0803063TMT (EX6,2)R라벨링
/assets/images_ed/global/web_content_1col_mobile/pic_con1_a_0072379_int.jpg

4. HEAVYCON with Push-in Technology

Heavycon 인서트에 적용된 Push-in 기술은 빠르고 쉽게 와이어를 인서트에 연결할 수 있습니다. 공구없이 한 손으로 결선이 가능하고 시각적으로 오결선 방지를 위해 주황색 플라스틱 푸쉬 버튼으로 단자로 구성되어 있습니다. 와이어를 인서트와 분리할 때 특별한 공구가 필요없으며 플라스틱 푸쉬 버튼은 인서트 내부로부터 전기적으로 완벽히 절연됩니다.

인서트를 보호하기 위한 HEAVYCON-EVO 는 플라스틱과 메탈로 만들어진 표준 B시리즈 하우징입니다. 새롭게 적용된 단일 및 이중 잠금 래치가 있어 패널 마운트 하우징, 판넬 장착 하우징 및 커플 하우징에 사용할 수 있습니다. 플라스틱 하우징에는 PE 접지 단자가 연결되어 있어 관련 산업 표준 기준을 만족합니다.  케이블 그랜드는 크기가 다른 하우징에 모두 사용 할 수 있으며, 수평 및 수직으로 사용자의 편의에 맞게 연결 가능합니다. HEAVYCON-EVO 잠금 기술은 케이블 설치를 단순화 하며 손으로 쉽게 장착하거나 렌치를 사용하여 쉽게 분리할 수 있습니다.

제품 특징

  • 빠르고 쉬운 설치
  • 완벽한 제품군, 완벽한 호환성
  • 글랜드, 하우징 보관 물량 감소
  • 안정성 확보를 위한 접지 설계
  • 튼튼하고 견고한 잠금 래치
  • 충격, IP 등급, 온도, 진동등 테스트 완료

Plastic

Order NumberProduct NameTypeGland
1407710HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBKB06M20
1407711HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBKB10M25
1408791HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBKB10M25
1407712HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBKB16M25
1408793HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBKB16M25
1407713HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBKB24M32
1408794HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBKB24M32

Metal : Die-cast aluminum

Order NumberProduct NameTypeGland
1411487HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20ELC-ALB06M20
1411491HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25ELC-ALB10M25
1411488HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-ALB10M25
1411492HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25ELC-ALB16M25
1411489HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-ALB16M25
1411493HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-ALB24M32
1411490HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-ALB24M32
/assets/images_ed/global/web_content_1col_mobile/pic_con1_a_0062009_int.jpg

5. Tool

피닉스컨택트는 모든 전기 엔지니어링 분야를 위한 완벽한 전문 가공 공구 및 측정 공구 제품군을 제공합니다. 피닉스컨택트는 손쉽게 조작할 수 있는 최고 품질의 컷팅, 피복분리, 크림핑, 스크류 및 테스트용 공구를 제공합니다.

CUTFOX 공구는 높은 내구성의 특수 강화 블레이드, 정확한 절단력, 작업 시 미끄럼 방지가 특징입니다. WIREFOX 피복 분리 공구는 자체 조정형 블레이드를 사용해 피복의 신속한 분리가 가능합니다. 전선이 손상되는 것을 방지하며 인체 공학적으로 설계되어 작업자의 피로도를 최소화 합니다. CRIMPFOX 크림핑 플라이어는 모든 커넥터에 적합한 최적의 크림핑 결과를 제공하여 최소한의 힘으로 최적의 크림핑을 할 수 있습니다. 스크류 드라이버는 단자대 스크류 작업에 적합하며 인체 공학적으로 설계되어 최적의 그립감을 느낄 수 있습니다. TESTFOX는 해당 국가 및 표준에 따라 테스트 및 승인을 받았습니다.

제품 특징

  • CUTFOX : 적은 힘으로 손쉽게 케이블 절단 / 인체공학적 설계 / 미끄럼 방지 및 피로도 최소화 / VDE 테스트 통과
  • WIRE FOX : 신속하고 정밀한 피복 분리 / 케이블 사이즈에 상관없이 자동으로 피복 신속 분리
  • CRIMPFOX : 제품 낙하 시 충격으로부터 헤더 보호 / 경쟁사 대비 30% 가벼움 / 인체 공학적 설계 / 피로도 최소화
  • SCREW DRIVER : VDE 테스트 통과 / SF-SL Screwdriver는 단자대에 적합
  • TESTFOX : 컴팩트한 디자인으로 전압, 전류, 온도 등 측정 / 1 mA 이상의 낮은 AC/DC 전류 측정 가능 / 최대 600V 측정 가능 / 카테고리 Ⅲ
Order NumberProduct NameType
1212207CUTFOX-S VDECutting
1212705WIREFOX-E 6SCStripping
1213144CRIMPFOX CENTRUS 6SCrimping
1212701SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDEAssembly
1212211TESTFOX CC-1Testing
1212209TESTFOX M-1Testing
/assets/images_ed/global/web_content_1col/pic_con1_a_0042573_int.jpg

6. BLUEMARK CLED

BLUEMARK CLED는 산업현장에서 사용하는 마킹 제품을 최신 UV 기술을 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 신속한 인쇄 속도로 1시간에 14,000개의 라벨을 인쇄할 수 있으며 LED 기술로 프린트 예열 시간이 필요 없이 바로 인쇄 가능합니다. 마킹 제품은 엄격한 UL94 난연성 테스트를 완료하고 폴리아미드 재질로 할로겐 프리 제품입니다.

CLIP PROJECT 프로그램을 사용하여 컴퓨터에서 원하는 글자 및 기호 등을 인쇄할 수 있습니다. 전면부에 있는 터치 스크린으로 간단한 메뉴를 통해 제어할 수 있습니다.  Phoenix Contact 최신버전의 Planning 과 Marking 프로그램을 프린터와 함께 제공됩니다.

제품 특징

  • BLUEMARK CLED : 빠른 인쇄 속도 / 조작이 간편한 터치 패널 / 저소음 / LED UV 기술
  • UC-TMF/TM : 난연성 테스트 완료 / PA 재질 / 실리콘, 할로겐 프리
  • UC-WMT : 난연성 테스트 완료 / PA 재질 / 실리콘, 할로겐 프리
  • PATG : 난연성 테스트 완료 / PA 재질 / 실리콘, 할로겐 프리
Order NumberProduct Name
0819398UC-WMT (15X4)
0818137UC-TMF 8
0818153UC-TMF 5
0818069UC-TM 10
0818072UC-TM 8
0818085UC-TM 6
0818108UC-TM 5
1013038PATG 2/15
/assets/images_ed/global/web_content_1col_mobile/pic_con1_a_0069204_int.jpg

7. QUINT POWER Power Supply

프리미엄급 파워서플라이, QUINT4 POWER는 기존 QUINT POWER 대비 출력, 모니터링, 고객 환경에 따른 세팅이 가능한 부분 등이 강화되었습니다. 최대 5초간 정격 출력 대비 200%의 Dynamic boost 출력이 가능하고,  SFB technology 를 통해 부하단 단락 사고 발생 시 차단기를 빠르게 트립시켜 사고 발생 위험을 줄일 수 있습니다. 전면 Bar graph를 통해 파워 출력 상태를 직관적으로 확인할 수 있으며,  아래 7가지 파라미터 중 3가지를 사용자가 원하는 대로 선택하여 모니터링 가능합니다.

Output Voltage / Output Current / Output Power / Operating Hours / Prewarning Derating / Overvoltage Protection / Input Voltage OK

제품 특징

  • 공간 절약 : 기존 QUINT-PS 대비 최대 20% 얇음
  • 모니터링(7개 파라미터 중 3개 선택 가능) : Dry contact(13/14), Output1(DO), Output2(DI or AI)
  • Bar display 를 통한 부하 상태 확인 : 50/75/100% 이상 출력 여부 확인
  • NFC 를 통한 각종 기능 세팅 가능 : 모니터링 알람 기준값 임의 설정 가능
  • Power boost : 최대 120% 출력, 40℃ 이하 시 지속
  • 입력단 서지 유입에 대한 보호 강화 : MOV, Gas arrestor
  • Dynamic boost : 최대 200% 출력, 5s
Order NumberProduct Name
2904600QUINT4-PS/1AC/24DC/5
2904601QUINT4-PS/1AC/24DC/10
2904602QUINT4-PS/1AC/24DC/20
2904620QUINT4-PS/3AC/24DC/5
2904621QUINT4-PS/3AC/24DC/10
2904622QUINT4-PS/3AC/24DC/20
/assets/images_ed/global/web_content_1col/pic_con1_a_0048323_int.jpg

8. EMpro (Monitoring)

EMpro는 전압, 전류, 전력에 대한 현재 및 누적 소모량에 대해 측정, 분석이 가능하며 이러한 측정된 데이터를 상위 PC, PLC 마스터에 다양한 플러그-인 모듈을 통해 전송할 수 있습니다. 제공 가능한 플러그-인 모듈은 RS -485, Ethernet, Digital I/O, Analog I/O 등이며 고객 사의 장비 및 시스템에 최적화가 가능합니다. 특히 최근 고객들의 에너지 효율, 세이빙에 대한 관심이 많아지면서 기존 장비에 대한 전력 소모량 측정 및 신규 장비/라인에 모니터링 제품의 설치 요구가 급격히 증가하고 있습니다.

피닉스 컨택트에서는 제품 기능 구현에 따라 3가지 주요 제품군인 EEM –MA200/400/600으로 구성되어 있으며 고객사의 원하는 제품 기능 수준에 따라 제품 선정 및 사용이 가능합니다. 제품 전면에 있는 4/5 개의 Push button에 따라 다양한 제품 기능 구성 및 모니터링, 측정이 가능하며 경쟁사 대비, 솔루션으로 제공이 가능한 제품군들(Current/Voltage Transformer, PLC function, etc)도 제공 가능합니다.

제품 특징

  • 기존 Din Rail 상에 자유롭게 설치 가능
  • 주요 Low voltage 어플리케이션에 적용 가능(Switch gear/load feeder, etc)
  • 상위 단에 실시간 측정된 전력 값 모니터링 지원 가능 : RS 485 통신 지원 / Ethernet 통신 지원 / Memory 모듈/ Analog/ Digital 출력 모듈 지원 / Profibus 통신 모듈 / RS 485 – Ethernet 모듈 지원
  • 최대 500V 까지 측정 가능
  • 4~5개 PUSH BUTTON을 통한 전체 제품 기능 제어 가능
Order NumberProduct NameType
2901364EEM - MA400Monitoring Device
2901366EEM - MA600Monitoring Device
2901365EEM - RS485-MA400Accessory
2865382EEM - ETH - MA600Accessory
/assets/images_ed/global/web_content_1col_mobile/pic_con1_a_0069381_int.jpg

9. EX-Barrier(Isolator)

피닉스 컨택트에서는 방폭 지역에서 사용 가능한 다양한 기능의 ISOLATOR 소개합니다. 비-방폭 Zone과 방폭 Zone 사이에 ISOLATOR 설치를 통해 안정적인 신호 전달 및 방폭 지역 규정에 맞춰 사용 가능합니다. 국내 시장에서 공급되는 주요 방폭 Barrier 제품은 Zener 타입 또는 Isolator 타입으로 공급되며, 특히 최근 접지 설계 간소화에 대한 요구가 커짐에 따라 Isolator 제품에 대한 수요가 점차 커지고 있습니다. 따라서 피닉스 컨택트가 보유 중인 EX-Barrier 제품은 모두 Isolator 타입으로 구성되어 있으며, 경쟁사 대비 저-발열 기능, T-BUS 구현을 통한 배선 간소화, 얇은 제품 폭 설계에 따른 공간 확보와 같은 장점이 있습니다.

제품 특징

  • Galvanic isolator 설계 구성에 따른 안정적인 제품 운용
  • 저가형 소자(ZENER Diode, Capacitor)가 아닌 Transformer 적용 및 설계 구현
  • 접지 설치 불필요
  • 제품 설치 시간 및 비용 감소 효과
  • 주요 Barrier(Galvanic isolator) 제품군 다수 보유
  • 전원 공급 라인(배선)을 최소화 시키는 T-BUS 모듈을 제공
Order NumberProduct NameType
2865573MACX MCR EX SL RTD I NCTemperature
2865476MACX MCR EX 2NAM RODigital IN
2865450MACX MCR EX NAM 2RODigital IN
2865382MACX MCR EX RPSS 2I 2IAnalog IN
2865340MACX MCR EX RPSS I IAnalog IN
2865405MACX MCR EX SL IDS IAnalog OUT
2869728ME 6.2 TBUS -2 1,5/5-ST-3.81 GNT-Bus
/assets/images_ed/local_kr/web_content_1col/pic_con1_kr_0016659_ko.jpg

10. Circuit Breaker Multichannel (CBM & CBMC)

전자식 멀티 채널 회로 차단기인 CBM(Circuit Breaker Multichannel)과 CBMC(Circuit Breaker Multichannel Compact)는 총 4가지 제품으로 CBM의 경우 4채널과 8채널로 구성이 되어 있고, CBMC는 4채널로만 구성이 되었습니다. CBM/CBMC는 과부하와 단락 보호를 위해 사용이 되며, CBM의 경우 저전압 및 과전압 모니터링 또한 가능하여 플랜트나 설비 또는 장비의 운용성을 높여줍니다. CBMC는 컴팩트한 사이즈를 요구하는 시장에 적합합니다.

이 회로차단기들은 채널별 0.5~10A(CBM기준), 1~10A, 1~4A(CBMC 기준)으로 개별 설정이 가능하며, 현장 상황에 따라 제품 교체 없이 전류값 변경이 가능합니다. 고객의 성향에 따라 고성능 CBM과 기본 기능을 갖춘 CBMC 중 하나를 선택하시면 24V DC회로 보호 구성에 좋은 솔루션이 될 수 있습니다.

제품 특징

CBMCBMC

공간절약: 폭 41mm (채널당 약 5mm)/채널당 전류값 설정가능

공간 절약: 폭 36mm+높이 90mm /채널당 전류값 설정가능

과부하/단락 회로 보호 및 저전압/과전압 모니터링

과부하/단락 회로 보호

전류 모니터링( 80%이상 도달시 경고 ) / 리모트 리셋

전류 모니터링 ( 80%이상 도달시 경고 )

직관적인 전류값 설정 / LED 버튼을 통한 상태값 확인

LED 버튼을 이용한 전류값 설정/LED 버튼을 통한 상태값 확인

Order NumberProduct Name
2905743CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
2905744CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
2906032CBMC E4 24DC/1-10A NO
2906031CBMC E4 24DC/1-4A NO
/assets/images_ed/global/web_content_graph_1col/pic_con1_a_0063765_int.jpg

11.TRABTECH SEC(Safe Energy Control)

TRABTECH SEC 제품은 새로 개발된 Safe Energy Control 기술을 접목시킨 프리미엄 SPD 제품입니다.

SEC 제품들은 그 어떤 SPD보다 슬림하고 최고의 품질을 제공합니다. 기존 VAL-MS 시리즈의 경우 사양 선정하는데 다소 어려움이 있었으나 새로운 VAL-SEC 시리즈는 보다 더 쉽게 고객들이 사양 선정을 할 수 있도록 개발되었습니다. 이 SEC 시리즈는 고객들에게 시스템 보호를 위한 최고의 안전성과 시스템 활용성을 제공합니다. 기존의 일부 제품들은 SEC제품으로 대체될 예정입니다.

제품 특징

Type 1Type 2
F1 용량이 315A이하일 경우 백업 퓨즈 불필요F1 용량이 315A이하일 경우 백업 퓨즈 불필요
세계 최초 속류(Follow current) 없음세계에서 가장 작은 사이즈 (Type 2 기준)

최고의 품질 및 플러그 모듈 불량시 5년 무상 보증

최고의 품질 및 플러그 모듈 불량시 5년 무상 보증
백업 퓨즈 내장 (Hybrid 모델)120 / 220V DC 전용 제품
 기존 제품 대비 절반 이하의 낮은 누설 전류 (< 0.25mA)
Order NumberProduct NameOrder NumberProduct NameType
2905339VAL-SEC-T2-3C-350-FM2905344VAL-SEC-T2-3C-350

3상 380V 3선식

2905339VAL-SEC-T2-3C-350-FM2905344VAL-SEC-T2-3C-350

3상 400V 3선식

2905339VAL-SEC-T2-3C-350-FM2905344VAL-SEC-T2-3C-350

3상 480V 3선식

2905340VAL-SEC-T2-3S-350-FM2905345VAL-SEC-T2-3S-350

3상 380V 4선식

2905340VAL-SEC-T2-3S-350-FM2905345VAL-SEC-T2-3S-350

3상 400V 4선식

2905333VAL-SEC-T2-1S-350-FM2905341VAL-SEC-T2-1S-350

단상 220V

2905348VAL-SEC-T2-1S-175-FM  

단상 120V

/assets/images_ed/global/web_content_1col_mobile/pic_con1_a_0066085_int.jpg

12. FL SWITCH SFNB & SFNT

많은 장비 제조 시장에서의 주요 이슈 중 하나는 원가 절감이며, 산업용 이더넷 스위치 역시 원가 절감 항목 중에 하나입니다.

FL SWITCH SFNB/SFNT 5TX/8TX 제품들은 이런 고객 요청에 적합한 제품으로 높은 가격 경쟁력을 제공하고 있으며, 국내 판매를 위한 KC인증을 보유하고 있습니다. FL SWITCH SFNB는 저가 시장을 타겟으로 출시된 제품으로 특별한 기능 없이 전원 공급 후 바로 사용하는 Unmanaged 스위치이며, 포트 확장 개념으로 많이 사용합니다. FL SWITCH SFNT 시리즈의 경우 열악한 환경이나 조선 시장에 적합한 제품으로 GL, DNV, ABS, BV 등 다양한 선급 인증 및 전원 이중화와 포트 링크 모니터링과 같은 추가적인 기능을 가지고 있습니다. 또한 알루미늄 하우징으로 제작되어 높은 내구성과 노이즈 내성을 가지고 있습니다.

제품 특징

FL SWITCH SFNBFL SWITCH SFNT
경쟁력 있는 가격경쟁력 있는 가격
메탈 하우징메탈 하우징 & 전원 이중화
슬림 사이즈 및 동작 온도 (-10 ~ 60℃)슬림 사이즈 및 동작 온도 (-40 ~ 75℃)
 포트 링크 및 전원 이중화 상태 진단용 알람
Order NumberProduct Name
2891002FL SWITCH SFNB 8TX
2891001FL SWITCH SFNB 5TX
2891003FL SWITCH SFNT 5TX
2891005FL SWITCH SFNT 8TX

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166