DIN 레일용 컴팩트 FO 스플라이스 박스

미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송

DIN 레일용 컴팩트 광섬유 스플라이스 박스

피닉스컨택트의 새로운 스플라이스 박스는 지속적이고 안정적인 실시간 데이터 전송을 보장합니다. 일관된 디자인이 적용된 컴팩트한 크기의 스플라이스 박스는 견고한 광섬유 연결을 위한 충분한 내부 공간을 제공합니다.

이점

  • 다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결
  • 컨트롤 캐비닛의 공간 절약을 위한 최대 12개의 듀플렉스 전면부 포트 및 컴팩트한 치수
  • 편리한 꼬임 방지 기능 및 컴팩트한 곡률 반경을 위한 완벽한 크기의 특허 받은 피그테일 트레이
  • 사전 조립된 즉시 스플라이스 가능한 설계로 인한 설치 시간 감소
  • 일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 채널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166