피닉스컨택트의 2018년 하이라이트

2018년 하이라이트

스마트 월드를 위한 창의적인 솔루션

Roland Bent, 피닉스컨택트 CTO

Roland Bent, 피닉스컨택트 CTO

"오늘날 우리 사회는 디지털화로 인한 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화에 맞서 기회를 포착하고 새로운 영역에 도전하는 기업만이 성공할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스, 시스템, 컴포넌트 및 모든 사물과 사람들을 하나로 연결하는 인텔리전트 네트워킹은 디지털화의 핵심입니다. 이러한 네트워킹은 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있는 거대한 잠재력을 갖는 스스로 제어되고 자기 최적화되는 새로운 시스템의 탄생을 가능하게 합니다.

피닉스컨택트는 이미 이러한 잠재력을 자체 애플리케이션에 활용하고 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 경험을 바탕으로 고객의 디지털화를 지원하는 새로운 제품과 솔루션을 개발하고 있습니다.

2018년 하이라이트 브로셔는 스마트 커넥터에서부터 미래의 디지털 환경을 위한 제어 플랫폼 및 손쉽게 액세스할 수 있는 클라우드에 이르는 몇 가지 예제를 제공합니다."

다양한 혁신 제품

피닉스컨택트의 엔지니어들은 수많은 신제품을 개발해 왔으며 올해도 다양한 신제품들이 개발되었습니다. 다음 링크를 통해 120개 이상의 다양한 혁신 제품에 대해 자세히 알아보십시오.

신기술 – 새로운 가능성

디지털 미래를 위한 새로운 솔루션은 신기술을 통한 새로운 가능성과 고객 요구 사항의 충돌을 해결하는 과정에서 탄생합니다.

모바일 앱 다운로드 가능

피닉스컨택트 매거진 앱

피닉스컨택트 매거진 앱을 사용해 모바일 장치에서 2018년 하이라이트 및 신제품에 대해 알아볼 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166