제품 개발 및 제조를 최적화하는 일관된 엔지니어링

개요

원활한 데이터 전송으로 인한 일관된 엔지니어링  

원활한 데이터 전송으로 인한 일관된 엔지니어링

  • 제품은 다양한 작업에 최적화된 다양한 엔지니어링 도구를 사용하여 개발됩니다. 이는 도구가 자신만의 언어로 말하고 있으며 서로 호환되지 않고 약간의 인터페이스를 통해서만 서로 연결된다는 것을 의미합니다.
  • 따라서 데이터를 한 포맷에서 다른 포맷으로 변환하기 위해 엔지니어링 프로세스 동안 상당한 노력이 필요합니다.

적용

한 방향으로만 가능한 인터페이스  

한 방향으로만 가능한 인터페이스

컨트롤 캐비닛의 엔지니어링 도중에 도구를 사용하는 순서가 명시적으로 지정되지 않습니다. 예를 들어, 처음에 전자 컴포넌트의 제품 구성에 대한 인터페이스를 제공하는 도구를 사용하여 회로 다이어그램을 만들 수 있습니다.

그런 다음 조립 레이아웃 계획에 사용할 수 있어야 하는 조립된 단자 스트립을 생산하기 위한 기초로 회로 다이어그램이 사용됩니다. 조립 레이아웃은 배선 개념의 기반이 됩니다. 이 유형의 엔지니어링 순서를 위한 인터페이스가 이미 존재하지만 일반적으로 한 방향으로만 사용할 수 있습니다. 약간만 변경하려는 경우에도 많은 양의 작업이 필요합니다. 사용 가능한 인터페이스가 없는 경우 프로젝트 데이터를 여러 번 변환하거나 심지어 수동으로 전송해야 합니다. 또한 데이터가 다양한 엔지니어링 도구를 거치는 동안 손실될 수 있습니다.

솔루션

모든 엔지니어링 도구를 위한 하나의 데이터 포맷  

모든 엔지니어링 도구를 위한 하나의 데이터 포맷

AutomationML은 다른 데이터 포맷을 결합하는 엔지니어링 데이터를 위한 XML 기반 교환 포맷입니다. 정확한 제품 설명에 기초하여 인텔리전트 기술 시스템은 제품 제조에 필요한 제조 스테이션을 독립적으로 식별할 수 있습니다.

AutomationML은 모든 엔지니어링 도구가 동일한 파일로 작업한다는 개념에 기반을 둡니다. 모든 도구는 자신과 관련된 부분만 읽고 씁니다. 모든 도구가 파일에 설명된 측면을 공통으로 이해할 수 있도록 AutomationML에는 역할 클래스 라이브러리가 포함되어 있습니다. 모든 엔지니어링 도구에서 각 개체의 목적을 명확하게 알 수 있도록 데이터 교환 포맷의 모든 개체가 역할 클래스에 할당되어야 합니다.

이를 위해 eCl@ss가 등장했습니다. 전원 및 제품 데이터에 대한 이 국제 범산업 표준은 제품 및 서비스를 분류하고 명확하게 설명하는 데 사용됩니다. 약 39,000개의 제품 클래스 및 16,000개의 기능이 포함된 이 표준은 대부분의 교역품과 서비스를 다룹니다. ECAD 도구에서 데이터를 매핑하는 데 필요한 구조가 시스템과 무관하게 정의되어 있습니다.

특히 eCl@ss를 통해 CAE 관련 제품 마스터 데이터뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛에서 케이블의 자동 라우팅에 필요한 케이블링 정보를 정의할 수 있습니다. 따라서 장치 제조업체는 사용자가 선호하는 대상 포맷으로 데이터를 매핑하기 위해 더 이상 다양한 교환 포맷을 지원할 필요가 없습니다.

요약

일관된 엔지니어링은 효율적인 제품 개발의 핵심입니다. 이를 위해서는 인터페이스 및 공유된 데이터 포맷과 소스를 통해 함께 작업할 수 있는 엔지니어링 도구의 네트워크가 필요합니다. AutomationML 및 eCl@ss와 같은 표준화된 포맷을 사용 및 결합함으로써 일관된 엔지니어링의 결과인 디지털 제품 설명을 제조 프로세스에서 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166