음료 산업 분야의 컨트롤 캐비닛 제조: 배치 사이즈가 1인 경우에도 비용 효율적인 생산

개요

ClipX 개념에 의존하는 Krones

ClipX 개념에 의존하는 Krones

  • 음료 주입 및 포장 시스템의 글로벌 제조업체인 Krones AG는 솔루션뿐만 아니라 제조 프로세스를 지속적으로 최적화하고 있습니다.
  • 점점 더 늘어나는 컨트롤 캐비닛을 피닉스컨택트의 개념을 통해 신속하게 경제적으로 오류 없이 생산할 수 있습니다.

적용

Industrie 4.0 관점에서의 시스템 개발  

혁신적인 시스템을 개발하는 Krones

Krones Group은 프로세스, 음료 주입 및 포장 기술 분야를 위한 기계 및 전체 시스템을 계획, 개발 및 제조합니다. 지금까지 생산 라인에 필요한 완전히 조립된 단자 스트립은 여러 단계에서 수동으로 조립되었습니다.

해당 DIN 레일을 길이에 맞게 절단한 후 단자대를 스냅해야 했습니다. 그런 다음 직원은 마킹 소재뿐만 아니라 커넥터, 브리지 및 기타 액세서리를 조립 및 마운트했습니다.

솔루션

eCl@ss 및 AutomationML  

일관된 표준: eCl@ss 및 AutomationML

피닉스컨택트가 설계한 시스템은 자사의 기계 제작 부서에서 개발한 Clipx-Cutter 및 Clipx-Loader 기술이 결합된 결과입니다.

매거진에 보관된 DIN 레일이 필요한 길이에 맞게 개별적으로 절단되므로 소비량이 최적화됩니다. 보조 장치에서 부산물을 수동으로 시스템에 운반할 수 있습니다. 다음 단계에서는 정교한 매거진 기술을 사용하여 최대 50개의 다른 단자 타입으로 DIN 레일이 완전히 자동으로 조립됩니다. 특허 받은 물류 솔루션 덕분에 직원은 주 생산 프로세스가 진행되는 동안 매거진을 채우거나 필요한 경우 완전히 교체할 수 있습니다. 작동 직원용으로 설계된 설치 지원 기능을 사용하면 엄격한 감독 하에 시스템을 프로그래밍 및 작동할 필요 없이 추가 단자 타입을 안내에 따라 통합할 수 있습니다.

시스템은 Clipx-Control 시스템을 사용하여 엔지니어링 부서 및 제조업체의 주문 풀로부터 보내진 자동화된 주문을 중간 단계 없이 처리하고 시스템 상태를 지속적으로 직원에게 알립니다. 또한 시스템은 해당 주문을 생산할 수 있는지와 엔지니어링 오류가 있는지 여부를 검사하고 오류가 있는 경우 수정을 위해 주문을 돌려보냅니다.

사용된 E-CAD 소프트웨어에서부터 제조 제어 시스템에 이르기까지 데이터의 일관성이 여기서 중요한 역할을 수행합니다. 따라서 미래 지향적인 Industrie 4.0 프로젝트의 핵심 개념이 솔루션에 통합되었으며 배치 사이즈가 1인 경우에도 대량 생산과 마찬가지로 낮은 비용으로 제품을 제조할 수 있게 되었습니다.

요약

Krones 및 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 추가 하위 프로세스를 위한 개념을 이미 적용하고 있으며 이러한 개념은 다른 컨트롤 캐비닛 제조업체도 사용될 것입니다.

이를 위해 eCl@ss 분류 표준에 기초하여 제품 데이터를 표준화하는 등의 작업에 주력하고 있습니다. 동일한 제품 설명이 일관된 서술 언어(예: AutomationML)로 번역될 경우 다수의 시스템과 도구가 있는 이기종 시스템 환경을 비롯한 모든 곳에서 필요한 정보를 제때 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166