Industrie 4.0 – 용어집

Industrie 4.0 – 용어집

Industrie 4.0 영역에서는 많은 기술 용어가 사용됩니다. 여기에서는 주요 용어에 대해 설명합니다.

쉽게 설명된 Industrie 4.0 용어

Industrie 4.0 및 사물 인터넷과 관련해 다양한 기술 용어가 사용되고 있으며 이러한 복잡한 주제를 다룰 때는 의미를 이해하는 것이 중요합니다. 자주 사용되는 용어에 대한 간략하고 간단한 설명이 아래에 나와 있습니다.

컴퓨터를 사용해 가상 및 실제 데이터를 연결하기 위한 모델입니다. 실제 제품과 비교할 수 있는 계획 데이터와 같은 추가 정보가 사용자에게 제공됩니다.

구조, 개발 및 활용을 목적으로 원리 및 규칙에 기반한 모델 요소의 조합입니다.

Industrie 4.0 컴포넌트는 전세계적으로 고유하게 식별할 수 있고 관리 쉘과 실제 항목(자산)으로 구성되는 통신이 가능한 장치입니다.

Automation Markup Language는 데이터 교환을 위한 XML 기반 포맷입니다. AutomationML™은 무료로 제공되는 공개 표준입니다. 디지털 도구의 프로그래밍, 작동 및 데이터 교환과 관련하여 일관성을 달성할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.

고객 데이터, 기계 데이터, 에너지 데이터 등과 같은 대용량 데이터입니다. 이 데이터의 인텔리전트한 평가를 위해 개별 고객 프로파일을 작성하거나 생산 프로세스 및 예방적 유지 관리를 영구적으로 최적화하는 것과 같은 사용자 지향 서비스가 필요합니다. 이를 기반으로 새로운 비즈니스 모델을 만들 수 있습니다.

데이터 인프라(예: 인터넷)를 통해 통신하는 인텔리전트 정보 기술(가상) 컴포넌트와 기계 및 전자(물리적) 컴포넌트로 구성된 시스템입니다. 실제 세계와 가상 세계가 여기에 함께 모입니다.

생산에 사용되는 사이버 물리적 시스템입니다.

인터페이스를 통해 엔티티 또는 조직이 제공하는 경계가 정해진 기능 범위입니다.

디지털 기술과 기술의 사용은 일상 생활, 경제 및 사회 전반에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 이 용어는 기업이 디지털 기술을 수용하고 조직 및 경제 상황이 변화하거나 혁신적인 제품과 서비스가 등장할 때 흔히 사용됩니다. 성능, 제공되는 서비스 범위 및 고객 상호 작용 간에 차이가 있습니다.

아날로그 값은 디지털 포맷으로 변환되고 디지털 방식으로 전달 및 처리됩니다.

이 용어는 디지털 변환과 연관된 변경이 갑자기 발생할 때 자주 사용됩니다. 혁신이 시장의 발전에 기여하는 반면에 파괴적인 혁신이란 기존 비즈니스 모델을 완전히 개혁하거나 종료하는 것을 의미합니다.

제품 및 서비스의 분류 및 고유한 설명을 위한 업계 전반의 제품 데이터 표준입니다. 릴리스 10.0부터 eCl@ss는 조달, 제어 및 판매 분야의 애플리케이션에 적합할 뿐만 아니라 회사 전체의 프로세스 데이터 관리 및 엔지니어링에도 사용할 수 있습니다.

정보 세계에서 중요성을 고려하여 관리되는 고유하게 식별 가능한 항목입니다.

전체 회사에서 리소스 계획을 지원하는 데 사용되는 통신 애플리케이션 소프트웨어 시스템 또는 IT 시스템의 애플리케이션 또는 그룹입니다.

사물(물체, 기계 및 시스템) 및 사람(해당하는 경우)의 네트워크입니다. 이 네트워크의 각 컴포넌트는 자신의 위치 및 기능과 필요 사항을 인식합니다. 컴포넌트는 다른 컴포넌트와 통신할 때 스스로 작동하여 필요한 사항을 수집하며, 이는 반대의 경우에도 동일하게 수행됩니다. 자율적인 작업 처리가 목표입니다.

산업용 애플리케이션과 관련된 사물 인터넷입니다.

가상 환경에서의 실제 물체와 사람들에 대한 아이디어, 알고리즘, 모델 및 표현 전체입니다.

Industrie 4.0 컴포넌트의 라이프 사이클을 고려할 때 타입과 인스턴스가 구별됩니다.

시리즈 제품은 타입에 기초하여 제조됩니다. 생산된 모든 제품은 이 타입의 인스턴스를 나타내며 고유한 속성(예: 일련 번호)이 할당됩니다. 고객에게 있어 제품은 처음에는 타입에 불과합니다. 제품은 실제 시스템에 통합되면 인스턴스가 됩니다.

독일 연방 정부의 미래 프로젝트의 이름입니다. Industrie 4.0은 새로운 기술로 복잡한 생산 프로세스를 최적화하기 위한 솔루션을 제시합니다. 산업 생산과 IT가 점점 더 가까워지고 있습니다. 가장 중요한 목표는 제조 산업 분야에서 독일이 최고의 자리를 국제적으로 확보하고 강화하는 것입니다.

Industrie 4.0 컴포넌트는 사이버 물리적 시스템의 속성을 보다 자세하게 설명하는 모델입니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 경우 생산 중인 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트는 Industrie 4.0을 사용할 수 있습니다. 이러한 컴포넌트는 생산 시스템, 기계 또는 컨트롤 캐비닛 컴포넌트일 수 있습니다.

개발에서 폐기에 이르기까지 전체 라이프 사이클 동안 Industrie 4.0 컴포넌트는 모든 관련 데이터를 전자 보호 컨테이너(관리 쉘)에 수집합니다. 가치 창출 프로세스에 관련된 모든 회사가 이 데이터를 사용할 수 있습니다.

RAMI 4.0과 함께 Industrie 4.0 컴포넌트는 Industrie 4.0의 일부로 미래의 제품 및 비즈니스 모델을 개발하기 위한 기초 역할을 합니다.

하위 통신 및 식별 기능이 있는 Industrie 4.0 컴포넌트 및 모듈로 구성되며 특정 용도로 사용되고 정의된 속성을 갖고 있으며 표준화된 서비스 및 상태를 지원하는 시스템입니다.

단지 미리 정해진 알고리즘만 수행하는 것이 아닌 학습 시스템입니다. 컴퓨터 시스템에서 사용되는 심층적 학습 방법은 정보의 패턴을 인식하도록 시스템을 가르치기 위한 것입니다. 컴퓨터는 이들을 분류하여 각각의 상황에서 이 데이터의 중요성을 독립적으로 결정합니다.

인공 지능으로 인해 사물 인터넷의 데이터와 같은 대량의 데이터가 의미 있는 방법으로 평가될 수 있습니다.

애플리케이션 영역의 측면을 충분히 세부적으로 확실하게 추상화한 것입니다.

2008년에 발표된 OPC UA(Unified Architecture)는 개별 OPC Classic 사양의 모든 기능을 확장 가능한 프레임워크에 통합하는 플랫폼 독립적인 서비스 지향 아키텍처입니다. OPC UA는 기계 간의 데이터 전송을 위한 산업용 통신 프로토콜입니다. 이를 통해 제어된 변수 또는 측정값과 같은 기계 데이터를 기계에서 읽을 수 있는 포맷으로 전송하고 설명할 수 있습니다.

openAAS 프로젝트는 아키텍처 모델(RAMI 4.0, Industrie 4.0 컴포넌트)에서 수행되는 ZVEI의 개념적 작업과 기업의 개발 부서에서 수행되는 Industrie 4.0의 실제 구현 사이의 간격을 해소하기 위한 것입니다.

RAMI 4.0은 제품 또는 시스템을 분류할 수 있는 3차원 레이어 모델에서 Industrie 4.0의 모든 핵심 요소를 결합합니다. 이를 통해 현재에서 Industrie 4.0의 세계로 단계적인 이동이 가능합니다.

"계층 레벨", "라이프 사이클 & 가치 흐름" 및 "레이어"라는 세 가지 축을 사용하여 Industrie 4.0 솔루션을 위한 3D 맵이 작성됩니다.

Industrie 4.0 컴포넌트와 함께 RAMI 4.0은 Industrie 4.0의 일부로 미래의 제품 및 비즈니스 모델을 개발하기 위한 기초 역할을 합니다.

일반적으로 사용되고 적절하게 인식되는 아키텍처의 설명을 위한 모델입니다. 모델의 요소는 원리와 규칙에 기초하여 결합됩니다.

특정 모델을 유도하기 위해 일반적으로 사용되고 적절하게 인식되는 모델입니다(권장 사항의 형태).

이것은 모든 단계에서 최적의 가치 창출을 달성하는 효율적이고 조정 가능한 생산 시스템을 말합니다. 비용, 가용성 또는 리소스 사용과 같은 다양한 기준에 따라 자체 구성된 가치 창출 시스템을 최적화할 수 있습니다.

Industrie 4.0 컴포넌트의 라이프 사이클을 고려할 때 타입과 인스턴스가 구별됩니다.

제품, 기계 또는 시스템의 초기 아이디어에서 결과적으로 타입이 생성됩니다. 그런 다음 모든 개발 단계가 완료되면 대량 생산을 위한 승인을 거칩니다.

Industrie 4.0 시스템의 Industrie 4.0 컴포넌트에 대한 가상 디지털 및 활성 표현입니다. 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트의 모든 관련 데이터는 관리 쉘에 저장되는 가상 이미지를 만듭니다.

생산 환경의 끊임 없는 변화는 새로운 것이 아닙니다. 결국에 처음 세 번의 산업 혁명은 우리에게 증기 기관, 노동 분업에 기초한 대량 생산 및 제어 기술을 통한 자동화를 제공했습니다. 지금 우리가 목격하고 있는 것은 4차 산업 혁명입니다. IT 및 생산 업계가 합병되면서 가치 창출 시스템을 만들고 있습니다.

사용자는 일반적으로 VR 안경을 사용하여 가상 360° 세계에 완전히 몰입합니다. AR(증강 현실)과 달리 사용자는 더 이상 실생활 환경을 인식하지 않습니다.

참조 자료

  • “Plattform Industrie 4.0”,
    http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/Service/Glossary/glossary.html, 2017년 7월 17일
  • “<AutomationML/>”, https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 2017년 7월 17일
  • “Begriffe”, http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 2017년 7월 17일
  • “eCl@ss”, https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.en, 2017년 7월 17일
  • “참조 아키텍처 모델 RAMI 4.0 및 Industrie 4.0 컴포넌트”,
    https://www.zvei.org/en/subjects/industry-4-0/the-reference-architectural-model-rami-40-and-the-industrie-40-component/, 2017년 7월 17일
  • “Unified Architecture”, https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 2017년 7월 17일
  • “openAAS”,
    http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 2016년 9월 26일
  • “Lexikon”, https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 2017년 7월 17일

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166