Industrie 4.0

Industrie 4.0

미래의 인텔리전트 생산: 오랜 경험과 뛰어난 솔루션을 보유한 피닉스컨택트와 함께 미래의 요구 사항에 대비할 수 있도록 생산 시스템을 준비하십시오.

카테고리

Industrie 4.0이란?

스마트 팩토리는 고객 사양에 맞는 개별 제품을 생산합니다.  

Industrie 4.0 및 사물 인터넷

Industrie 4.0은 디지털화와 관련해 기업들이 직면한 어려움을 해결하기 위한 지속적인 변화의 과정이라고 할 수 있습니다.

Industrie 4.0은 제품, 생산 기술 및 생산 프로세스의 디지털화를 의미합니다. 회사 전번에 걸쳐 비즈니스 및 가치 창출 과정과 관련된 모든 사람들이 디지털 데이터를 사용하고 있으며, 제품의 전체 라이프 사이클과 관련해 가상 세계와 현실 세계의 경계가 모호해지고 있습니다.

이에 근거하여 고유하게 식별 가능한 물리적 컴포넌트, 제품 또는 시스템이 가상으로 표시되는 사물 인터넷(IoT)이 등장했습니다. 이러한 세상에서는 모든 산업 분야가 연결되고, 사람과 기계와 제품이 서로 통신합니다.

왜 4차 산업 혁명인가?

스마트 팩토리의 목적은 생산 환경의 디지털화입니다.  

4차 산업 혁명

생산 환경의 끊임 없는 변화는 새로운 일이 아닙니다. 우리는 이미 세 번의 산업 혁명을 통해 증기 기관을 개발하고, 노동 분업에 기초한 대량 생산 및 제어 기술을 통한 자동화를 이루었습니다. 우리가 지금 목격하고 있는 것은 인텔리전트 생산을 향해 나아가는 디지털 변화입니다. Industrie 4.0은 새로운 기술로 복잡한 생산 프로세스를 최적화하기 위한 솔루션을 제시합니다. 산업 생산과 IT가 점점 더 가까워지고 있습니다.

스마트 팩토리는 4차 산업 혁명을 대표하는 주요 이슈 중 하나입니다. 스마트 팩토리는 모든 단계에서 최적의 가치 창출을 달성하는 효율적이고 조정 가능한 생산 시스템을 말합니다. 비용, 가용성 또는 리소스 사용과 같은 다양한 기준에 따라 자체 구성된 가치 창출 시스템을 최적화할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 Industrie 4.0

피닉스컨택트는 완전히 자동화된 프로세스를 통해 배치 사이즈 1의 제품도 개별적으로 생산합니다.  

인텔리전트 생산의 예

피닉스컨택트는 고객 및 파트너와 함께 미래를 위한 솔루션을 적극적으로 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩 및 자동화 분야에서 100여 년 동안 축적된 경험을 바탕으로 디지털 환경으로의 변화를 받아들여 미래의 인텔리전트 생산을 위한 기반으로 발전시키고 있습니다.

광범위한 제조 역량, 자체 기계 제작 능력 및 전문적인 자동화 노하우는 피닉스컨택트가 이상적인 파트너라는 것을 입증하는 수많은 증거 중 일부에 불과합니다.

피닉스컨택트의 자체 생산 프로세스는 Industrie 4.0의 가능성을 입증하는 실례입니다. 이를 통해 Industrie 4.0 구현과 관련한 다양한 예제를 확인하게 될 것입니다. 효율성과 유연성을 극대화하는 인텔리전트 생산 프로세스를 통해 경쟁력을 강화하십시오. 피닉스컨택트는 고객이 이러한 목적을 달성할 수 있도록 컴포넌트, 시스템 및 솔루션을 개발합니다.

실질적 실행 영역

피닉스컨택트는 Industrie 4.0의 이점을 더욱 명확하게 실현하기 위해 실질적 실행 영역에 집중하고 있습니다.

실질적 실행 영역에 대한 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166