타워

타워

혁신적인 턴키 솔루션

피닉스컨택트의 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 사용하여 타워에 시스템을 구축하십시오.

돌아가기 풍력 터빈 발전기

카테고리

  • 타워 조명용 솔루션

    피닉스컨택트는 무정전 전원 공급 장치에서 LED 라이트에 이르는 풍력 터빈 발전기의 타워 조명을 위한 완벽한 시스템을 제공합니다.

컨버터와 모든 데이터, 신호 및 전원 케이블링 외에도 WTG의 타워에는 조명 또는 업무용 승강기와 같은 WTG 수리를 위한 완벽한 인프라가 갖추어집니다. 주 제어 시스템과는 별도로 반자율적으로 작동하는 이러한 시스템을 현지 세이프티 표준에 따라 설계 및 모니터링해야 합니다.

피닉스컨택트는 인버터 케이블링, 하단 박스 전자 장치 및 조명 또는 모니터링 시스템을 포함한 WTG 타워를 위한 혁신적인 턴키 솔루션을 제공합니다

이점

  • 유지 관리가 필요 없는 조명 솔루션으로 인한 수리 작업 감소
  • 자율적 또는 네트워크로 연결된 시스템용 세이프티 솔루션을 사용한 기능적 세이프티
  • 지능적인 케이블링 솔루션을 통한 시간 절약

케이블링

풍력 터빈 발전기 타워의 케이블링  

타워의 안정적인 케이블링을 위한 솔루션

피닉스컨택트는 WTG 타워에서 신호, 데이터 및 전원을 전송하는 영구적으로 안정적인 케이블링을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.

고객별로 조립된 케이블을 통해 특정 요구 사항에 맞게 케이블과 커넥터를 맞춤형으로 구성할 수 있기 때문에 설치 시간이 더욱 줄어듭니다.

조명

풍력 터빈 발전기 타워의 조명  

조명 솔루션 - 적은 유지 관리 및 손쉬운 설치

피닉스컨택트의 조명 솔루션은 유지 관리가 필요 없다는 뛰어난 이점이 있습니다. 특수한 플러그 기술이 사용되어 타워 조명을 더 빠르고 쉽게 배선할 수 있으며 따라서 전기 엔지니어의 서비스 작업이 필요하지 않습니다.

통합 UPS는 비상 시에 적절한 조명이 제공되도록 보장합니다. 이 배터리를 통해 LED에 아무 문제 없이 전원을 공급할 수 있기 때문에 비상 조명이 필요하지 않습니다.

업무용 승강기

업무용 승강기  

비상 시 안정적인 종료를 위한 세이프티 솔루션

업무용 승강기에서 직원의 안전을 보장하기 위해 비상 시 안정적으로 종료할 수 있는 기능적 세이프티를 갖춘 독립 실행형 시스템이 제공됩니다.

이러한 시스템은 모니터링 기능을 수행하는 소규모 모듈형 컨트롤러에 기반합니다. 플랜트 제어 시스템과의 통신은 Radioline 무선 모듈을 통해 이루어집니다.

자율적 및 네트워크화된 하위 시스템을 위한 기술

WTG 타워에는 견고한 기술이 요구됩니다. 반자율적으로 작동하는 업무용 승강기와 같은 하위 시스템에 피닉스컨택트의 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 장착할 수 있습니다.

또한 모듈형 제어 기술과 광범위한 포트폴리오의 I/O 모듈을 사용하면 피드인을 위한 에너지 데이터 획득 등의 목적을 위해 나중에 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 조명의 경우에는 빠르고 간단한 배선이 필수적입니다.

자율적 및 네트워크화된 하위 시스템을 위한 기술

케이블링에서부터 조명, 그리고 업무용 승강기에 이르는 견고한 타워용 기술

서비스

타워 조명용 솔루션

컨트롤 캐비닛을 통한 완벽한 시스템 제공