타워 조명용 솔루션

개요

풍력 터빈 발전기의 타워  

비상 시에도 안정적인 타워 조명

  • 풍력 터빈 발전소의 작업 영역 및 비상구에 대한 광범위한 조명은 직원의 안전을 보장합니다.
  • 피닉스컨택트는 무정전 전원 공급 장치에서 라이트에 이르는 완벽한 시스템을 제공합니다.
  • 이러한 시스템을 사용하면 서비스 기술자에게 편안한 작업 환경을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 전력 장애 시 기술자의 안전한 복귀를 보장할 수 있습니다.

적용

풍력 터빈 발전기에서 직원의 안전성을 확보하려면 타워 조명이 안전하게 유지되어야 합니다. 램프를 설계할 때 50308 표준이 적용됩니다. 이 표준에는 작업 영역 및 비상구를 위한 조도 값이 지정되어 있습니다. 오래 전부터 사용된 형광등은 많은 문제를 일으키는 원인이지만 오늘날에도 수많은 제조업체들이 여전히 형광등에 의존하고 있습니다.

첨단 기술을 활용하는 조명 시스템을 만들려면 유지 관리가 거의 필요 없는 LED에 기반을 둔 조명 솔루션을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 유지 관리 비용이 절감되는 동시에 효율성이 향상됩니다. 이러한 점을 염두에 두고 피닉스컨택트는 풍력 터빈 발전기와 비상구를 밝히기 위한 완벽한 시스템을 개발했습니다.

솔루션

타워 조명을 위한 완벽한 솔루션  

타워 조명을 위한 완벽한 시스템

피닉스컨택트는 중앙 무정전 전원 공급 장치, 사전 조립된 케이블 하네스 및 LED 모듈이 있는 컨트롤 캐비닛을 통해 타워 조명을 위한 완벽한 시스템을 제공합니다. LED 모듈은 관련 EN 50308 표준을 준수하며 IP65 보호를 특징으로 합니다. LED 모듈의 서비스 수명이 50,000 시간에 이르기 때문에 시스템은 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 그러나 LED 모듈에 오류가 발생할 경우에도 특수하게 설계된 연결 시스템을 사용하여 손쉽게 제거 및 교체할 수 있습니다. 이를 위해서는 조명이 절대 꺼지면 안 됩니다.

전원 공급 장치가 LED 모듈에 통합되므로 LED 모듈을 교류 전압으로 작동할 수 있습니다. 중앙 전원 공급 장치를 위해 피닉스컨택트는 IQ 기술이 적용된 QUINT 제품군의 UPS를 사용합니다. 타워의 베이스에 설치된 UPS용 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 따라서 서비스 직원이 사다리를 타고 올라가서 LED 모듈의 배터리를 교체할 필요가 없습니다. IQ 기술이 사용되었기 때문에 전원 공급 장치와 배터리 간의 영구적인 통신이 가능합니다. 이와 같은 방법으로 배터리의 현재 충전 상태, 성능 및 남은 기대 수명에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 유지 관리 작업을 빠르게 조정할 수 있습니다. 따라서 서비스 엔지니어가 조명 없이 시스템에서 아래로 내려갈 필요가 없습니다.

QPD 설치 시스템  

주전원 안정성을 보장하는 저전압 지침

공동 스냅 케이블 하네스에 기초한 빠른 설치

피닉스컨택트의 검증된 QPD 설치 시스템은 개별 컴포넌트를 경제적으로 연결할 수 있도록 보장합니다. 이 솔루션은 접속 배선함에 기초한 기존 케이블링보다 월등한 이점을 제공합니다. 풍력 터빈 발전기 제조업체는 피닉스컨택트에서 사전 조립된 각 시스템 타입을 위한 케이블 하네스를 주문합니다. 그런 다음 연결만 하면 되므로 현장에 전기 기사가 필요하지 않습니다. 이전에는 많은 노력과 시간이 필요했던 현장 배선을 이제는 빠른 플러그 앤 플레이 방식으로 끝낼 수 있습니다.

타워 조명 토폴로지

조명의 경우에는 빠른 배선이 필수적입니다.

이점

  • 원격 모니터링을 통한 최적의 서비스 지원 요청 계획
  • 서비스 수명이 약 50,000 시간에 달하는 LED 라이트를 사용해 유지 관리가 필요 없는 조명
  • 특수 공구가 필요 없는 빠르고 손쉬운 조명 솔루션 설치
  • 무정전 전원 공급 장치를 통한 중앙 전력 공급을 사용하는 안전한 비상구 조명

서비스

타워 조명용 솔루션

컨트롤 캐비닛을 통한 완벽한 시스템 제공

Referrer: