소형 풍력 터빈

소형 풍력 터빈

한 곳에서 모든 제품 제공

피닉스컨택트 전문가의 경험과 소형 풍력 터빈 발전기를 위한 확장 가능한 턴키 솔루션을 믿어 보십시오.

소형 풍력 터빈 발전기(SWTG)는 한정된 공간에서 재생 가능한 에너지를 생산하는 데 이상적인 솔루션입니다. 피닉스컨택트는 전체 플랜트의 효율적인 자동화를 위한 턴키 솔루션을 제공합니다. 이 턴키 솔루션의 특징은 비용 효율성 및 손쉬운 작동성입니다.

피닉스컨택트의 풍력 에너지 전문가는 하드웨어, 소프트웨어, 엔지니어링 또는 기능적 세이프티에 대한 고객의 모든 질문에 대답할 준비가 되어 있습니다. 이러한 모든 지원은 고객의 맞춤형 솔루션을 위한 기반이 됩니다.

이점

  • 소형 풍력 터빈의 자동화를 위한 완벽한 컨트롤 캐비닛
  • 풍력 산업 분야용 기능 블록을 통한 엔지니어링 시간 절약
  • 모바일 단자 장치를 통한 웹 기반 원격 유지 관리를 사용하여 WTG의 상태를 지속적으로 파악

완벽한 하드웨어 솔루션

피닉스컨택트의 풍력 에너지 산업용 턴키 솔루션  

소형 풍력 터빈의 제어를 위한 턴키 솔루션

고객에게 필요한 모든 것을 제공합니다. 컨트롤러, I/O 시스템, 서지 보호, 커넥터 시스템, 전원 공급 장치, 네트워크 기술 등을 비롯하여 SWTG에 맞춤형으로 구성된 WTG 컨트롤 캐비닛에 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다.

피닉스컨택트는 수년간 축적된 전문 지식을 바탕으로 엔지니어링, 설치 및 유지 관리 작업을 대폭 줄여주는 턴키 솔루션을 만들 수 있습니다.

WTG용 기능 블록

풍력 에너지용 기능 블록  

사전 프로그래밍된 기능 블록을 통해 간소화된 프로그래밍

SWTG의 프로그래밍 시 작업 시간을 절약하십시오. WPCL(Wind Power Control Library) 기능 블록 라이브러리에는 WTG의 자동화에 필요한 주요 기능이 컴파일되어 있습니다.

따라서 필드 장치를 빠르고 쉽게 통합하고 작동 중에도 오류 없이 컴포넌트에 액세스할 수 있습니다.

모바일 플랜트 액세스

풍력 터빈 발전기의 상태 모니터링을 위한 태블릿  

시스템 상태의 지속적 파악

모바일 단자 장치를 사용하여 WTG 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 모든 관련 파라미터를 표시하고 사용자 관리를 제어하며 시스템 기능에 대한 액세스를 제공하는 웹 기반의 원격 유지 관리 개념을 제공합니다.

따라서 글로벌 SIM 카드를 사용하여 다양한 지역 전반에서 WTG의 향상된 가용성을 보장할 수 있습니다.

소형 풍력 터빈용 솔루션

피닉스컨택트의 대규모 포트폴리오는 소형 풍력 터빈을 효율적으로 자동화하기 위한 모든 것을 제공합니다. 핵심이 되는 부품은 견고한 모듈형 제어 기술 및 I/O 시스템입니다. 이를 통해 시스템의 작동 및 시설개량을 위한 유연한 접근 방법이 제공됩니다.

소형 풍력 터빈용 솔루션

소형 풍력 터빈의 효율적인 자동화를 위한 솔루션