시스템 세이프티

시스템 세이프티

안전성 확보

풍력 터빈 발전기에서 표준에 따라 기능적 세이프티를 쉽고 안정적으로 구현하십시오.

유럽의 모든 WTG는 기계류 지침의 요구 사항을 충족해야 할 법적 책임이 있습니다. 따라서 하드웨어 및 소프트웨어와 관련하여 WTG의 모든 부분에서 기능적 세이프티가 필수적으로 요구됩니다.

피닉스컨택트는 지역과 규모에 상관없이 모든 플랜트를 위한 포괄적인 포트폴리오의 세이프티 제품 및 서비스를 바탕으로 지침에 따라 풍력 에너지 애플리케이션 설계를 위한 올바른 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 세이프티 전문가는 계획에서부터 스타트업 또는 시설개량에 이르는 모든 단계에서 제품 지원과 조언을 제공합니다.

이점

  • TÜV 인증 하드웨어 또는 소프트웨어 솔루션을 사용한 유연한 세이프티 시스템
  • 컨트롤러 독립적 스위칭 장치를 통해 속도와 다운타임을 지속적으로 파악
  • 제어실까지 안정적인 보안 개념을 적용하여 네트워크를 안전하게 보호

안전한 아날로그 값 처리

TÜV 인증 SAFE AI 소프트웨어 스크린샷  

세이프티 기능 구현을 위한 인증된 소프트웨어

SAFE AI 솔루션 패키지를 사용하면 풍력 측정의 안전 신호를 처리하는 것과 같은 작업을 수행하기 위해 세이프티 관련 아날로그 I/O 모듈이 더 이상 필요하지 않습니다. 이러한 작업은 TÜV 인증 소프트웨어를 사용하여 수행됩니다.

이 패키지를 통해 WTG에서 최대 SIL 3 및 PL e의 세이프티 기능을 구현할 수 있습니다. 패키지와 함께 피닉스컨택트의 풍력 산업 분야 세이프티 전문가가 제공하는 컨설팅 서비스를 받을 수 있습니다.

네트워크 보안

네트워크 보안용 소프트웨어  

무단 액세스로부터 시스템을 보호하기 위한 솔루션

WTG의 경우 인터넷을 통한 통신은 매우 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 운영자, 작동 관리자 및 서비스 직원은 온라인 액세스와 관련하여 각기 다른 요구 사항이 적용됩니다.

통합 방화벽이 있는 MGUARD 시큐리티 라우터에 기초한 분산 원격 제어 솔루션을 사용하면 무단 액세스로부터 플랜트를 안정적으로 보호할 수 있습니다. 해당 소프트웨어를 통해 다양한 사용자에게 올바른 권한을 할당할 수 있습니다.

안정적인 상태 모니터링

안정적인 상태 모니터링용 컴포넌트  

안전한 다운타임 및 속도 모니터링용 컴포넌트

WTG의 모든 센서와 회전 부품을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 여기에는 디지털 값의 안전한 처리뿐만 아니라 안전한 다운타임 및 속도 모니터링이 포함됩니다.

이러한 작업은 피치 또는 요잉(yawing) 시스템 등을 위한 모니터링 시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다.

WTG의 안전한 모니터링

WTG를 제어하면서 광범위한 신호를 안전하게 모니터링하는 것은 어려운 일입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 포괄적인 포트폴리오의 세이프티 제품을 사용하면 풍력 에너지에 대한 기계류 지침에서 설정한 높은 요구 사항을 구현할 수 있습니다.

WTG의 안전한 모니터링

피닉스컨택트의 세이프티 솔루션을 사용해 기계류 지침에서 설정한 높은 요구 사항을 구현할 수 있습니다.