용수 추출

용수 추출

안전한 공급

피닉스컨택트가 개발한 솔루션을 사용해 식수 처리 프로세스를 모니터링 및 제어하십시오.

돌아가기 식수 공급

카테고리

식수는 지하수 및 지표수와 같은 다양한 수원에서 추출됩니다. 식수 공급에는 지하수 또는 지표수의 품질에 따라 각기 다른 처리 프로세스가 사용됩니다.

피닉스컨택트는 다양한 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 여기에는 표준화된 원격 제어 통신을 통한 분산된 배수지, 취수탑 및 저수지의 안정적인 모니터링 및 제어가 포함됩니다.

이점

  • IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP에서 IEC 60870-5-104 또는 IEC 60870-5-101로의 프로토콜 변환
  • 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용해 분산된 스테이션을 시스템 네트워크에 손쉽게 통합
  • 주파수 인버터의 관리되는 제어를 통한 인텔리전트 탱크 관리

Waterworx를 사용한 인텔리전트 수량 관리

컨트롤 캐비닛이 있는 식수 관정  

Waterworx를 사용한 관정 펌프 제어

저수지 양수 시 관정 펌프를 최적으로 활용하기 위해서는 인텔리전트 탱크 관리가 필수적입니다.

Waterworx 라이브러의 블록을 사용하면 주파수 인버터를 계획적으로 제어하여 제어 출력을 목표에 맞게 제어할 수 있습니다.

높은 시스템 가용성

취수탑  

높은 시스템 가용성을 위한 솔루션

지표수를 식수로 바꾸는 처리 프로세스를 제어하려면 탁도, pH 값, 전도율, 온도 등과 같은 측정값의 안정적인 데이터 처리가 필요합니다.

미래 지향적인 FO 케이블링, 포괄적인 서지 보호 개념 및 이중화 Ethernet 네트워크를 통해 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.

원격 제어 기술용 프로토콜 변환

Resygate 웹 도구 스크린샷  

일반 원격 제어 프로토콜로의 손쉬운 변환

피닉스컨택트의 원격 제어 기술을 사용하면 제방 여과 시스템과 같은 분산된 스테이션을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.

Resygate 프로토콜 컨버터는 대부분의 일반 통신 프로토콜을 표준화된 원격 제어 프로토콜로 변환하여 제어 시스템에서 인터페이스 비용을 크게 줄여줍니다.

비용 효율적인 프로토콜 변환

여러 다른 원격 제어 스테이션에서 획득한 프로세스 데이터 번들을 IEC 60870-5-104와 같은 표준화된 원격 제어 통신을 통해 제어실로 전송하십시오.

Resygate 프로토콜 컨버터는 데이터를 번들로 만들어 안전하게 제어실로 전송합니다. 따라서 모든 원격 스테이션을 항상 모니터링할 수 있습니다.

토폴로지: 비용 효율적인 프로토콜 변환

IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP에서 IEC 60870-5-104 또는 IEC 60870-5-101로의 프로토콜 변환