Warendorf 폐수 처리장의 프로세스 시각화 및 상태 기반 유지 관리

개요

Warendorf 폐수 처리장의 폭기 탱크에서 이루어지는 생물학적 정화  

Warendorf 폐수 처리장의 폭기 탱크

  • Warendorf 폐수 처리장은 하나의 중앙 주 폐수 처리장과 7개의 분산된 외부 구조물로 구성됩니다.
  • 높은 수준의 유연성과 효율성을 달성하기 위해 FDT 기술을 통해 필드 장치와 제어 시스템 간에 표준화된 데이터 교환이 수행됩니다.
  • 피닉스컨택트의 현대적인 시각화 솔루션을 통해 빠른 알람 관리뿐만 아니라 포괄적인 문서화가 가능합니다.
  • 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 최소한의 노력으로 시각화를 변경하고 프로세스 및 시스템에 맞게 최적의 상태로 조정할 수 있습니다.

고객 프로파일

Warendorf 폐수 처리장의 항공 사진  

Warendorf 폐수 처리장의 항공 사진

현대적인 Warendorf 폐수 처리장은 수많은 시스템과 구조물로 구성됩니다. 주 폐수 처리장은 약 80,000명의 주민용으로 설계되었으며 더 작은 규모의 또 다른 처리장은 7000명의 주민용으로 설계되었습니다.

11개의 펌프장과 약 25개의 특수한 구조물이 연결되어 있습니다. 채널 및 파이프 네트워크는 총 250 km 이상의 길이로 구성되어 있습니다.

적용

Warendorf의 폐수 처리장, 작동 개념  

FDT 프레임워크 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 통해 필드 장치를 손쉽게 통합

점점 더 복잡해지는 프로세스로 인해 더 인텔리전트하고 안정적인 필드 장치가 필요합니다. 시스템 운영자는 중앙 위치에서 모든 작동 데이터 및 진단 메시지를 호출해야 할 뿐만 아니라 런타임 도중 인텔리전트 필드 장치를 파라미터화 및 진단할 수 있어야 합니다. 이는 시스템의 모든 영역에서 이러한 높은 수준의 유연성과 효율성을 달성할 수 있는 유일한 방법입니다.

여기서 핵심 요소는 필드 장치 및 제어 시스템 간의 표준화된 데이터 교환을 가능하게 하는 FDT 기술입니다. 작업 과정에서 사용자에게 간단한 조작성과 높은 수준의 편의성을 제공하는 솔루션이 시각화에 필요합니다. 예기치 않은 상황에 신속하게 대응하려면 작업자는 복잡한 시스템의 다양한 각각의 영역들을 탐색할 수 있어야 합니다. 또한 수많은 전송 프로토콜을 사용하여 갈수록 늘어나는 광범위한 시스템 부품을 연결하려면 다양한 통신 인터페이스가 시각화 솔루션에 있어야 합니다.

솔루션

Warendorf 폐수 처리장, 프로세스 최적화  

표준화된 통신 인터페이스를 통해 필드 장치 연결

FDT 프레임 애플리케이션은 다양한 장치 및 통신 드라이버로 구성되며 설치된 모든 필드 장치에 대한 개요를 작업자에게 제공합니다. 장치 DTM을 사용하여 언제 어디서나 인텔리전트 필드 장치에서 작동 데이터, 알람 및 주요 측정값을 호출할 수 있습니다. 표준화된 통신 인터페이스로 인해 이 과정에서 하위 레벨 버스 시스템은 더 이상 아무 역할도 수행하지 않습니다.

결함이 있는 경우 FDT 프레임워크 애플리케이션을 통해 오류를 신속하게 파악할 수 있습니다. 따라서 작업자는 계획한 목표에 따라 결함에 대응할 수 있습니다. 새로운 하드웨어를 기존 애플리케이션에 빠르고 간단하게 통합할 수 있다는 것도 마찬가지로 중요합니다. 사용자는 단지 장치 DTM을 프레임워크 애플리케이션에 통합하면 됩니다. 그런 다음 사용자는 필드 장치를 원격으로 또는 현장에서 직접 파라미터화하고 이후의 작업에 맞게 조정할 수 있습니다.

Warendorf 폐수 처리장, 프로세스 최적화  

상태 기반 유지 관리를 위한 모든 진단 데이터의 시각화

결함의 신속한 파악 및 제거

로컬 시각화 시스템은 하나의 고정 컴퓨터와 두 개의 연결된 모니터로 구성됩니다. 데이터는 OPC 프로토콜을 통해 컨트롤러에서 피닉스컨택트의 로컬 Visu+ 시각화 솔루션으로 전송됩니다. 작업자는 Visu+를 사용하여 전체 처리 프로세스를 모니터링하고 필요한 경우 신속하게 개입할 수 있습니다. 개별 장치의 측정값, 스위칭 싸이클 및 작동 시간이 개요 또는 추세 그래프 형태로 사용자에게 표시됩니다.

다양한 처리 변수로 인해 정확한 비교를 수행하기가 어렵습니다. 이는 Visu+가 다양한 조정 및 필터를 제공하는 수많은 추세 그래프를 만들기 때문입니다. 결과적으로 관련 정보를 세부적으로 검사하는 것이 가능합니다.

또한 로컬 시각화 시스템은 알람 관리를 수행합니다. 실행 중인 프로세스에서 오류가 발생할 경우 Visu+는 오류 메시지를 관련된 사람들에게 즉시 전달합니다. 따라서 작업자는 시스템 상태를 즉시 알게 되고 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다.

요약

Warendorf의 폐수 처리장, 작동 개념  

Tim Jungmann, Warendorf 폐수 처리장의 기술 관리자

비용 효율성에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 점에서 정보를 모아 관련된 사람들에게 계획된 목표에 따라 전달하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. Visu+ 시각화 소프트웨어는 이러한 일반적인 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

“회사 동료들은 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 프로세스 및 플랜트와 조화를 이루도록 필요에 따라 시각화를 손쉽게 변경할 수 있습니다."라고 Warendorf 폐수 처리장의 기술 관리자인 Tim Jungmann은 설명했습니다. 게다가 결함을 조기에 탐지하고 예방 차원에서 제거할 수 있습니다.

“FDT 기술을 사용하면 분산된 모든 변전소와 함께 전체 플랜트를 Warendorf의 제어실에서 편리하게 작동하고 유지 관리에 필요한 모든 데이터를 기록할 수 있습니다. 이 개념은 최대한 에너지 및 비용 효율적으로 플랜트를 제어하려는 회사의 접근 방법을 최적으로 지원합니다."라고 Jungmann은 덧붙였습니다.

제품

설명타입주문 번호
분산된 I/O 장치를 연결하기 위한 PROFINET 버스 커플러IL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
피닉스컨택트의 제어 기술 확장을 위한 PC Worx용 소프트웨어 라이브러리WATERWORX2400180
SCADA 기능이 있는 시각화 소프트웨어VISU+ 2 RT2400126
Factoryline 무선 Bluetooth Ethernet 포트 어댑터FL BT EPA2692788
PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러ILC 350 PN2876928
외부 변류기를 사용한 작동을 위한 전자 모터 관리EMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
모뎀PSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
설명타입주문 번호
분산된 I/O 장치를 연결하기 위한 PROFINET 버스 커플러IL PN BK DI8 DO4 2TX
피닉스컨택트의 제어 기술 확장을 위한 PC Worx용 소프트웨어 라이브러리WATERWORX
SCADA 기능이 있는 시각화 소프트웨어VISU+ 2 RT
Factoryline 무선 Bluetooth Ethernet 포트 어댑터FL BT EPA
PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러ILC 350 PN
외부 변류기를 사용한 작동을 위한 전자 모터 관리EMM 3-230AC/500AC-IFS
모뎀PSI-MODEM-SHDSL/ETH
Referrer: