Braunsbedra 폐수 처리장: 간단한 엔지니어링을 통한 빠른 스타트업

개요

Braunsbedra에 있는 ZWAG 폐수 펌프장  

Braunsbedra에 있는 ZWAG 폐수 펌프장

  • ZWAG(Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Geiseltal – Geiseltal 용수 공급 및 폐수 처리 기관)의 중앙 폐수 처리장에서는 축적된 모든 폐수가 기계적 및 생물학적으로 처리됩니다.
  • 오늘날 폐수 관리 기업은 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체를 필요로 합니다.
  • 자동화 작업의 구현에는 모바일 통신 및 SHDSL 기술과 필드 장치를 사용해 폐수 처리장의 제어 시스템에 펌프장을 통합하는 작업이 포함됩니다.
  • ZWAG는 일관된 기술이 제공하는 이점을 누리고 있습니다.

고객 프로파일

Braunsbedra 근처의 Geiseltalsee  

독일에서 가장 큰 인공 호수인 Geiseltalsee

독일에서 가장 큰 인공 호수인 Geiseltalsee가 Braunsbedra 근처의 ZWAG 지역에 있습니다. 1995년까지 Geiseltal에서 갈탄이 채굴되었으며 지금은 휴양지로 활용되고 있습니다.

이 지역의 용수 공급에 부정적인 영향을 주지 않도록 모여진 모든 폐수는 ZWAG 폐수 처리장으로 보내집니다.

적용

ZWAG는 세 곳의 폐수 펌프장을 현대화하기 위한 새로운 솔루션을 찾고 있었습니다. Stöbnitzer Mitte 펌프장은 폐수를 폐수 처리장과 이어진 수로에 바로 양수합니다. 이와 반대로 Geiseltalsee에 있는 두 곳의 새로운 펌프장인 Strand Mücheln 주 펌프장 및 Strand Mücheln 펌프장은 번갈아가며 수로에 폐수를 공급합니다. 이 방법은 계단식 설계를 통한 송입 방법보다 에너지 측면에서 효율적입니다.

이를 위해서는 다양한 제조업체가 제공하는 서로 다른 컴포넌트 대신 단일 공급업체가 제공하는 포괄적인 솔루션이 필요했습니다. 또한 서지 전압으로 인한 손상을 방지할 수 있는 기능과 현대적인 무정전 전원 공급 장치를 통한 작동 가용성이 요구되었습니다. 이러한 점을 고려했을 때 Krohne Messtechnik 및 피닉스컨택트가 제공하는 최적으로 조정된 개념은 깊은 인상을 주었습니다. 이 개념은 두 회사가 공동으로 개발한 Waterworx 용수 프로세스 라이브러리의 기능 블록에 기반합니다. 이러한 기능 블록을 사용하면 측정 기술을 자동화 및 제어 기술과 손쉽게 통합할 수 있습니다.

솔루션

Braunsbedra 근처의 Geiseltalsee에 있는 폐수 펌프장  

Krohne의 측정 기술과 피닉스컨택트의 자동화 장치

이러한 설정에 기초하여 다양한 자동화 기술 작업이 구현되었습니다. 여기에는 모바일 통신 및 SHDSL 기술을 사용해 폐수 처리장의 제어 시스템과 펌프장을 결합하고 Krohne의 Optiflux 2050 W 유량계와 같은 필드 장치뿐만 아니라 기타 측정 및 드라이브 기술 컴포넌트를 통합하는 것이 포함됩니다.

PSI-MODEM-SHDSL/ETH 산업용 영구 라인 모뎀을 사용하면 자체 구리 케이블을 사용한 광대역을 통해 직렬 장치 네트워크를 구축할 수 있습니다. SHDSL 기술은 최대 30 Mbps의 데이터 속도를 지원합니다. SHDSL 모뎀을 통해 포인트-투-포인트 연결 및 경로 이중화뿐만 아니라 라인 및 스타 토폴로지를 설정할 수 있습니다. 이는 모뎀 간의 SHDSL 속도가 자동으로 결정되므로 DIP 스위치를 통한 구성이 필요하지 않다는 것을 의미합니다.

IP 주소 할당과 클라이언트/서버 구성을 수행할 필요가 없습니다. 통합 로그북과 알람 출력으로 인해 현장에서 수리 작업이 간소화됩니다.

터치 패널이 있는 폐수 펌프장  

터치 패널을 통한 현장 작동

부족한 케이블 기반 연결을 대체하는 모바일 통신

자체 라인 또는 공용 전화 네트워크가 없는 곳에서는 PSI 모뎀 제품군의 고성능 3G 라우터를 사용하여 데이터를 제어실에 무선으로 전달합니다. 펌프장은 UMTS/HSPA 연결을 통해 IP 네트워크에 통합됩니다. 이 연결이 작동하지 않을 경우 3G 라우터가 GPRS/EDGE로 자동으로 전환됩니다. 내장 방화벽 및 VPN 지원은 무단 액세스로부터 시스템을 보호합니다.

또한 모바일 네트워크의 데이터 링크 및 품질이 모니터링됩니다. 상황이 악화될 경우 3G 모뎀은 해당 메시지를 보내거나 모바일 네트워크 연결을 다시 설정합니다. 6개의 구성 가능한 스위칭 입력을 통해 SMS 메시지 또는 전자 메일을 여러 받는 사람에게 독립적으로 보낼 수 있습니다. 암호로 보호되는 SMS를 통해 4개의 통합된 스위칭 출력을 작동하여 시스템 상태를 원격으로 검사하고 기능을 전환할 수 있습니다.

제품

설명타입주문 번호
포인트-투-포인트 연결과 라인 및 링 구조를 위한 언매니지드 Ethernet 확장기PSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
분산된 I/O 장치를 연결하기 위한 PROFINET 버스 커플러IL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
PC Worx용 WATERWORX 소프트웨어 라이브러리WATERWORX2400180
금속 하우징의 보안 장치FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN2200515
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER2402685
atvise® 시각화 소프트웨어ATVISE2400478
ACRON 데이터 관리 소프트웨어ACRON2400115
Axioline F I/O의 직접 제어용 AxiocontrolAXC 30502700989
설명타입주문 번호
포인트-투-포인트 연결과 라인 및 링 구조를 위한 언매니지드 Ethernet 확장기PSI-MODEM-SHDSL/ETH
분산된 I/O 장치를 연결하기 위한 PROFINET 버스 커플러IL PN BK DI8 DO4 2TX
PC Worx용 WATERWORX 소프트웨어 라이브러리WATERWORX
금속 하우징의 보안 장치FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER
atvise® 시각화 소프트웨어ATVISE
ACRON 데이터 관리 소프트웨어ACRON
Axioline F I/O의 직접 제어용 AxiocontrolAXC 3050
Referrer: