뛰어난 산업용 솔루션은 수년간의 경험과 특수한 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 개발된 뛰어난 제품들로 만들어집니다.
용수 관리용 기능 블록 라이브러리를 사용하면 손쉽게 표준 필드 장치를 연결하고 프로세스 자동화를 프로그래밍할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 고객이 직관적인 작동 개념을 수립하고 고급 시각화 시스템을 구축할 수 있도록 포괄적인 운영 및 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다.
분산된 스테이션의 원격 모니터링을 위한 모듈형 소규모 컨트롤러에서부터 용수 관리의 이중화 애플리케이션용 고성능 컨트롤러에 이르기까지 다양한 제품이 있습니다.
신호 획득을 위해 피닉스컨택트는 컴팩트한 6 mm신호 처리기, 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기 및
Ex 영역의 본질 안전 회로용 신호 절연기를 제공합니다.
피닉스컨택트는 용수 관리 애플리케이션에서 최고 수준의 프로세스 가용성을 보장하기 위해 IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치 및 이중화 모듈을 제공합니다.
피닉스컨택트는 다양한 fieldbus를 위한 컴포넌트 및 시스템으로 구성된 포괄적인 제품군을 제공합니다. 호환되는 커넥터 및 인프라 컴포넌트에서부터 PROFIBUS, PROFINET 또는 Modbus용 턴키 솔루션에 이르는 다양한 제품이 있습니다.
피닉스컨택트의 I/O 시스템은 Ex 영역 및 기능적 세이프티를 위해 컨트롤 캐비닛 또는 필드에서 모듈형 또는 블록 설계로 신호를 획득 및 출력해야 하는 모든 경우에 사용할 수 있는 이상적인 솔루션입니다.
피닉스컨택트는 웹 기반 시각화 및 작동 데이터 저장소에서부터 서버 캐비닛용 19" 제품에 이르기까지 특수한 제어실용 제품을 제공합니다.