살균, 연화, 슬러지 용수 처리

살균, 연화, 슬러지 용수 처리

최적의 수질 확보

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하여 수질에 대한 까다로운 요구를 충족하십시오.

식수 살균의 목적은 세균과 바이러스를 확실하게 제거하는 것입니다. 식수 처리 과정에서 염소화는 시험 사용 및 테스트를 거쳐 살균 절차로 검증되었으며 수도관에서 재오염을 방지합니다.

이 경우 시스템의 안정적인 무중단 작동을 보장하는 것이 필요합니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 법적 요구 사항뿐만 아니라 수질과 관련된 까다로운 요구를 충족하는 제품과 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 통합 원격 진단을 사용한 현장 시각화를 통해 시스템의 상태를 지속적으로 파악
  • 전력 장애 시에도 무중단 작동을 통해 탄소 제거를 위한 안정적인 신호 획득
  • 과산화염소 처리 시설의 안정적인 작동을 위한 모듈형 제어 솔루션

살균 작업의 통합 원격 진단

처리 시설 제어용 컴포넌트  

염소 살균기의 제어 및 시각화

법적 규정에 따라 과산화염소 등을 사용하여 식수를 살균해야 합니다. 유량 및 잔류 염소와 같은 측정값을 통해 과산화염소 처리 시설을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

모듈형 제어 기술과 통합 웹 시각화가 결합되어 현장에서 정밀한 제어를 가능하게 합니다.

손쉬운 전기 절연

작동 중 전류 신호 측정용 컴포넌트  

작동 중 전류 신호 측정

물의 경도를 줄이기 위해 다양한 절차가 탄소 제거에서 사용됩니다. 이를 위해 모든 MCR 컨트롤 캐비닛에서 전기 절연을 구현해야 합니다.

피닉스컨택트의 솔루션은 전류 루프의 단절 없이 작동 중에 측정되는 전류 신호 덕분에 무중단 작동을 보장합니다.

웹 기반 현장 시각화

atvise® 시각화 소프트웨어 스크린샷  

atvise®를 사용한 현장 시각화

슬러지 용수 처리 도중에 결과로 얻어진 역류 용수는 여과 단계에서 침전됩니다.

atvise® 시각화 소프트웨어가 있는 패널 PC는 현장 시각화를 수행하며 이를 통해 일상적인 유지 관리 작업을 담당하는 직원을 지원합니다.

과산화염소 처리 시설용 솔루션

과산화염소의 올바른 주입을 위해 주입기에서 공급되는 용수를 정밀하게 모니터링하고 유량을 제어하는 것이 필요합니다.

피닉스컨택트의 모듈형 제어 기술은 처리 시설에 통합된 인텔리전트 PROFINET 또는 PROFIBUS를 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다. 현장 시각화를 사용하여 염소 살균기의 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다.

토폴로지: 과산화염소 처리 시설용 솔루션

피닉스컨택트의 제어 및 시각화 기술을 사용하여 염소 살균기를 제어 및 모니터링하십시오.