생물학적 처리

생물학적 처리

폐수 처리장의 핵심

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 최적의 폐수 처리 프로세스를 보장할 수 있습니다.

생물학적 처리는 폐수 처리장의 핵심 요소입니다. 에어레이션 탱크의 산소 함유량과 같은 프로세스 값을 정밀하게 제어하는 것은 최적의 폐수 처리 프로세스와 전체 폐수 처리장의 효율적인 운영을 위한 필수 조건입니다.

목표에 맞게 공기 유입 속도를 제어하여 에너지를 절약하십시오. 특수한 기능 블록 라이브러리, 정밀한 에너지 미터기, 안전한 네트워크 컴포넌트 및 모듈형 제어 기술은 효율적인 시스템 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다.

이점

  • 측정 지점에서부터 제어실까지의 보안 통신 기술
  • 트러스티드 무선, Bluetooth, WLAN(IEEE 802.11), GSM/GPRS 등과 같은 광범위한 애플리케이션을 위한 여러 다른 무선 기술을 사용한 유연한 무선 솔루션
  • 사전 프로그래밍된 기능 블록을 통한 유연한 시스템 작동

산업용 일반 측정 장치와 손쉬운 통합

측정 장치 및 펌프  

산업용 일반 측정 장치와 손쉬운 통합

Waterworx 라이브러리의 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용하면 다양한 업체의 측정 장치와 펌프를 매우 간단하게 연결할 수 있습니다.

주입량 및 수위와 같은 기록된 측정값은 클래스 300 모듈형 컨트롤러를 사용해 안정적으로 획득된 다음 제어 시스템에 전송됩니다.

무선 프로세스 데이터 전송

무선 데이터 전송용 제품이 있는 컨트롤 캐비닛  

WLAN을 통한 무선 통신

에어레이션 탱크와 같은 시스템 부품을 현대화할 경우 일반적으로 추가적인 케이블 설치에 많은 비용이 들어갑니다.

WLAN을 통한 무선 통신은 프로세스 데이터를 필드에서부터 제어실까지 전송하기 위한 유연하고 경제적인 대안입니다.

에너지 효율적인 환기 제어

환기 제어용 시스템  

환기 기술의 에너지 효율적인 작동

에어레이션 탱크에서 에너지 집약적 산소 처리가 지속적으로 모니터링됩니다.

모듈형 제어 솔루션 및 Waterworx 기능 블록 라이브러리는 주파수 인버터 및 환기 기술의 에너지 효율적인 작동을 보장합니다.

에어레이션 탱크에서부터 제어실까지의 무선 데이터 전송

현대적인 무선 통신은 모든 애플리케이션에 요구되는 뛰어난 유연성을 제공합니다. PROFINET 및 WLAN을 통해 주입 스테이션 및 에어레이션 탱크와 같은 개별 영역 간에 프로세스 데이터를 교환할 수 있습니다. 관련된 모든 프로세스 값은 제어실까지 안전하게 전송됩니다.

토폴로지: 에어레이션 탱크에서부터 제어실까지 무선 데이터 전송

무선 통신을 사용해 프로세스 데이터를 무선으로 전송할 수 있습니다.