지하수 양수를 위한 인텔리전트 관정 자동화

개요

지하수 관정  

지하수 관정

  • 지하수 양수용 도수 시스템의 설치 또는 현대화 작업 시 자동화 기술과 관련된 기술적 문제와 자주 직면하게 됩니다.
  • 피닉스컨택트는 WellControl 박스 솔루션을 통해 지하수 양수용 관정의 인텔리전트 자동화를 위한 개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 제공합니다.
  • 피닉스컨택트의 조정된 솔루션 개념은 최적화된 성능의 비용 효율적인 시스템 작동을 보장합니다.

적용

관정 주변에 서 있는 직원  

관정의 안정적인 자동화

지하수 관정은 분산된 장소에 위치한 정수 처리장 시스템의 일부입니다. 관정은 하루 종일 다양하게 변화하는 식수 수요량을 충족하기 위해 필수적입니다. 따라서 식수가 원활히 공급될 수 있도록 관정을 운영하는 것이 중요합니다.

이를 위해서는 예방적 유지 관리 및 원격 제어 기술의 사용이 필요합니다. 뿐만 아니라, 지하수위가 낮아지는 것을 방지하고 관정의 서비스 수명을 늘리기 위해서는 각각의 관정에서 양수되는 지하수의 비율이 균형을 이루어야 합니다.

또한 운영자는 운영 비용에 민감하기 때문에 기술 구현 시 에너지 효율적인 펌프 작동에 대한 운영자의 요구를 반드시 고려하여 비용 문제를 해결할 수 있어야 합니다. 이와 같은 수많은 요구 사항을 충족하기 위해서는 제어 센터에 안전하게 연결되는 현대적인 자동화 솔루션이 필요합니다.

솔루션

용수 추출을 위한 자동화 기술이 적용된 컨트롤 캐비닛  

용수 추출을 위한 자동화 기술

피닉스컨택트는 지하수 관정에 필요한 모든 제어 및 규제 작업을 수행하는 사전 구성된 구성 가능한 솔루션을 제공합니다.

프로그래밍 없이 안내에 따라 파라미터화를 수행하면 스타트업 시간 및 비용 절감 효과를 누릴 수 있습니다. IEC 60870-5-104 원격 제어 프로토콜을 통해 제어 센터에 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.

필드 장치는 피닉스컨택트의 Waterworx 프로세스 라이브러리를 통해 연결됩니다. 따라서 사전 프로그래밍된 기능 블록에 기초하여 시스템의 효율적인 엔지니어링이 가능합니다.

자동화 하드웨어의 핵심은 PROFINET 및 Modbus/TCP 기능을 통해 추가 확장에 최적화된 Axioline 컨트롤러입니다. 또한 포괄적인 서지 보호 및 전원 공급 개념은 안전한 공급을 보장하고 서비스 일정의 계획을 가능하게 합니다.

사용되는 컴포넌트가 포괄적인 진단 옵션을 제공하기 때문에 시스템의 상태를 원격으로 모니터링할 수도 있습니다. 또한 MINI Analog Pro 제품군의 MCR 모듈은 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 이 모듈은 추가 처리를 위해 들어오는 모든 아날로그 값을 필터링하고 새로 고치기 때문에 I/O 장치의 리피터 전원 공급 작동을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

토폴로지: 프로토콜 변환  

이제 다양한 원격 제어 스테이션의 프로세스 데이터를 표준화된 방식으로 제어실에 전송할 수 있습니다.

이점

  • 첨단 자동화 기술을 사용한 효율적인 관정 운영
  • 인텔리전트 서지 보호 및 전원 공급 개념에 기반한 안정적인 공급
  • 시스템의 현장 진단 및 제어를 위한 직관적인 웹 시각화
  • 직관적인 파라미터화를 통한 엔지니어링 시간 및 비용 최소화
Referrer: